PATO 1/18
-
导线标记条支架
0823740
导线标记条支架, 透明, 未标记, 电缆直径范围: 2 ... 3.5 mm, 安装方式: 固定, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 18 mm
产品详情
产品类型 | 标记条支架 |
型号 | 外形 |
宽度 | 18 mm |
高度 | 5.6 mm |
深度 | 8.2 mm |
外部尺寸 | |
外径 | 2 mm ... 3.5 mm |
最小外径 | 2 mm |
最大外径 | 3.5 mm |
文本框 | |
文本框宽度 | 18 mm |
文本框高度 | 4 mm |
颜色 | 透明 |
标识材料 | PVC |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
材质 | 不含硅酮 |
电缆外径 | 2 mm ... 3.5 mm |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -50 °C ... 80 °C |
建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % |
安装类型 | 固定 |
订货号 | 0823740 |
包装单位 | 500 pc |
最小订货量 | 500 pc |
销售关键代码 | BG221A |
产品关键代码 | BG221A |
目录页面 | 页码249 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356333658 |
单件重量(含包装) | 0.42 g |
单件重量(不含包装) | 0.38 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 0.003千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
UCT-WMT (18X4) BU - 导线标记 0801468
-
UCT-WMT (18X4) GN - 导线标记 0801466
-
UCT-WMT (18X4) OG - 导线标记 0801465
-
UCT-WMT (18X4) RD - 导线标记 0801464
-
UCT-WMT (18X4) YE - 导线标记 0801463
-
UC-WMT (18X4) - 导线标记 0820293
-
UC-WMT (18X4) BU - 导线标记 0821072
-
UC-WMT (18X4) GN - 导线标记 0824082
-
UC-WMT (18X4) OG - 导线标记 0824079
-
UC-WMT (18X4) RD - 导线标记 0821085
-
UC-WMT (18X4) YE - 导线标记 0820303
-
US-WMT (18X4) - 电缆标识 0828768
-
US-WMT (18X4) BU - 电缆标识 0829298
-
US-WMT (18X4) GN - 电缆标识 0829299
-
US-WMT (18X4) OG - 电缆标识 0829295
-
US-WMT (18X4) RD - 电缆标识 0829294
-
US-WMT (18X4) VT - 电缆标识 0829297
-
US-WMT (18X4) YE - 电缆标识 0828955
-
UCT-WMT (18X4) VT - 导线标记 0801467
-
UC-WMT (18X4) VT - 电缆标识 0825362
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 插芯标签 1169312
优势
可使用UC-WMT ...或US-WMT ...塑料标签或EMT ...插入式标记条进行标记
标记卡套可以对已经接线的系统进行连续的标记