UC-WMT (18X4) OG
-
导线标记
0824079
导线标记, 标签纸, 橙色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 电缆直径范围: 0.6 ... 22 mm, 安装方式: 插入, 标签数: 24, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 18 mm
产品详情
产品类型 | 导线标记 |
型号 | 卡形式 |
标识 | |
标签数 | 24 |
每排单独标记数 | 8 |
标识技术 | UV LED技术 |
宽度 | 18 mm |
高度 | 4 mm |
深度 | 1.9 mm |
文本框 | |
文本框宽度 | 18 mm |
文本框高度 | 4 mm |
颜色 | 橙色 (RAL 2003) |
标识材料 | PA |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
基座材料 | PA |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
材质 | 不含硅及卤素 |
电缆外径 | 0.6 mm ... 22 mm |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
用于测定防刮擦能力的刮擦试验 | |
规格 | EN ISO 1518-1:2023 (遵照) |
要求 | ≥ 5 N |
结果 | 已通过测试 |
Tesa胶带测试 | |
规格 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照) |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
耐温性 | |
规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
测试持续时间 | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | 通过测试 |
铭牌耐擦性 | |
规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1] |
已通过测试 |
规格 | ISO 175:2010(遵照) |
测试持续时间 | 168 h |
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1] |
已通过测试 |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
IRM 901 | 已通过测试 |
IRM 902 | 已通过测试 |
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
规格 | EN ISO 22479:2022-06 |
结果 | 已通过测试 |
步骤 | 方法 B |
周期数 | 2 |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 120 °C |
建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
储存寿命 | 2 年 |
耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
标准 | |
标准/规程 | EN 45545-2 |
安装类型 | 插入 |
订货号 | 0824079 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
销售关键代码 | BG2217 |
产品关键代码 | BG2217 |
目录页面 | 页码210 (C-3-2017) |
GTIN | 4046356341912 |
单件重量(含包装) | 8.493 g |
单件重量(不含包装) | 7.077 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 0.064千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
CMS-P1-PLOTTER - 贴标绘图仪 5144615
-
BM ID-CARTR. BK - 墨盒 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - 墨盒 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - 墨盒 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - 清洁墨盒 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - 墨盒 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - 墨盒 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - 标记笔 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - 标记笔 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - 墨盒 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - 标记笔 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - 标记笔 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - 清洁的液体 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - 清洁墨盒 5146752
-
BM ID-MAG20 - 标签盒 1044356
-
P1 UC-MAG 4 - 标签盒 5146105
-
CMS-R-SET-TR - 清洁组套 5146751
-
PATG 0/18 - 导线标记条支架 0820507
-
PATG 1/18 - 导线标记条支架 0820510
-
PATG 2/18 - 导线标记条支架 0820523
-
PATG 3/18 - 导线标记条支架 0820536
-
PATG 4/18 - 导线标记条支架 0820549
-
PATG 5/18 - 导线标记条支架 0828059
-
PATG 6/18 - 导线标记条支架 0828062
-
PATG HF 1/18 - 导线标记条支架 1014047
-
PATG HF 2/18 - 导线标记条支架 1014053
-
PATG HF 3/18 - 导线标记条支架 1014059
-
PATG HF 4/18 - 导线标记条支架 1014065
-
PATO 1/18 - 导线标记条支架 0823740
-
PATO 2/18 - 导线标记条支架 0823753
-
BLUEMARK ID - 打印机 1003334
-
BLUEMARK CLED - 打印机 5147999
优势
UC-WMT ... UniCard标识系列产品包括用于导线标识的带标记环的PATG (HF) .../PATG ...系列标记条
以统一片状形式提供的标识,可使用BLUEMARK打印系统轻松快速打印
为了简化安装,插入式标签将被排放在UniCard上,以便单独撕下
标记好的插入式标记条可方便地插入卡套里。这样可以防止标记受到污染。
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
卡上留有功能描述区域
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识