UV LED打印机
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - 墨盒
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE
-
墨盒
5147421
目前正着手准备,以符合CRA的相关规定
墨盒,用于更换,28 ml UV,黑色,包括清洁墨盒
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。
产品属性
产品类型
墨盒
特殊性质
产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
标识
标识技术
UV LED技术
环境和真实条件
环境条件
建议的储存条件
0°C ... 20°C,建议使用原始包装并存放在阴凉干燥的地点。
商业数据
订货号
5147421
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BG1213
产品关键代码
BG1213
GTIN
4046356166614
单件重量(含包装)
244.2 g
单件重量(不含包装)
241 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19140605
ECLASS-15.0
19140605
ETIM
ETIM 10.0
EC001694
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
认证
EAC
认证ID: KZ 27978
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
(CAS编号: 71868-10-5)
SCIP
d435ef97-a006-44c2-8929-bbb20271d205
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助