PATG HF 1/18
-
导线标记条支架
1014047
导线标记条支架, 透明/黑色, 未标识, 电缆直径范围: 1.3 ... 2.8 mm, 安装方式: 滑插式, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 18 mm
产品详情
产品类型 | 标记条支架 |
宽度 | 18 mm |
高度 | 5.7 mm |
深度 | 5.7 mm |
颜色 | 彩色 |
透明 | |
黑色 (RAL 9005) | |
标识材料 | TPU |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
材质 | 无硅树脂、卤素及镉 |
电缆外径 | 1.3 mm ... 2.8 mm |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | ISO 4892-2:2013-03 |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
步骤 | 人工辐照。 |
耐温性 | |
规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
测试持续时间 | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | 通过测试 |
规格 | ISO 175:2010(遵照) |
测试持续时间 | 168 h |
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
IRM 901 | 已通过测试 |
IRM 902 | 已通过测试 |
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
规格 | DIN 50018:2013-05 |
结果 | 已通过测试 |
气候等级 | AHT 1,0 S |
周期数 | 2 |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
建议的储存条件 | 23 °C / 50 %相对湿度。建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处。 |
建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % |
储存寿命 | 2 年 |
标准 | |
标准/规程 | EN 45545-2 |
安装类型 | 滑插式 |
订货号 | 1014047 |
包装单位 | 1,000 pc |
最小订货量 | 1,000 pc |
销售关键代码 | BG221A |
产品关键代码 | BG221A |
GTIN | 4046356779340 |
单件重量(含包装) | 0.247 g |
单件重量(不含包装) | 0.212 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 0.005千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
UCT-WMT (18X4) BU - 导线标记 0801468
-
UCT-WMT (18X4) GN - 导线标记 0801466
-
UCT-WMT (18X4) OG - 导线标记 0801465
-
UCT-WMT (18X4) RD - 导线标记 0801464
-
UCT-WMT (18X4) YE - 导线标记 0801463
-
UC-WMT (18X4) - 导线标记 0820293
-
UC-WMT (18X4) BU - 导线标记 0821072
-
UC-WMT (18X4) GN - 导线标记 0824082
-
UC-WMT (18X4) OG - 导线标记 0824079
-
UC-WMT (18X4) RD - 导线标记 0821085
-
UC-WMT (18X4) YE - 导线标记 0820303
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 插入式标签 1169312
-
UCT-WMT (18X4) VT - 导线标记 0801467
-
UC-WMT (18X4) VT - 电缆标识 0825362
优势
PATG HF...套管是一种不脱色的标记载体
导线标识系统包括标记条支架和插入式标签
已获得多种认证,能在国际范围内应用
所使用的高品质塑料可以满足铁路工业和汽车行业中最为严格的要求
使用相应的UCT-WMT...和UC-WMT...插芯标签来标记
由于PATG HF...具有塑料特性,需要使用高质量的打印液体UC-WMT...及BLUEMARK...