PATG 3/18 - 导线标记条支架
0820536

导线标记条支架, 透明, 未标记, 电缆直径范围: 4 ... 7 mm, 安装方式: 滑插式, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 18 mm

产品详情








适配产品



优势

相应的UC‑WMT ...、US‑WMT ...和EMT ...插入式标识用于标记
导线标识系统包括标记条支架和插入式标签
PATG套环是一种封闭式标记条支架
可以对直径为0.6 mm ... 50 mm的导线进行标记