PATG 2/10
-
导线标记条支架
1013818
导线标记条支架, 透明, 未标识, 电缆直径范围: 2 ... 4 mm, 安装方式: 滑插式, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 10 mm
产品详情
| 宽度 | 10 mm |
| 高度 | 5 mm |
| 深度 | 7.06 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 10 mm |
| 文本框高度 | 4 mm |
| RoHS 标准 | 是 |
| 颜色 | 透明 |
| 标识材料 | PVC |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 材质 | 不含硅酮 |
| 电缆外径 | 2 mm ... 4 mm |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -50 °C ... 80 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % |
| 安装类型 | 滑插式 |
| 订货号 | 1013818 |
| 包装单位 | 1,000 pc |
| 最小订货量 | 1,000 pc |
| 销售关键代码 | BG221A |
| 产品关键代码 | BG221A |
| GTIN | 4017918014001 |
| 单件重量(含包装) | 0.161 g |
| 单件重量(不含包装) | 0.226 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.001千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
UCT-WMT (10X4) BU - 导线标记 0801437
-
UCT-WMT (10X4) GN - 导线标记 0801435
-
UCT-WMT (10X4) OG - 导线标记 0801434
-
UCT-WMT (10X4) RD - 导线标记 0801433
-
UCT-WMT (10X4) YE - 导线标记 0801431
-
UC-WMT (10X4) - 导线标记 0819372
-
UC-WMT (10X4) BU - 导线标记 0820992
-
UC-WMT (10X4) GN - 导线标记 0823999
-
UC-WMT (10X4) OG - 导线标记 0823986
-
UC-WMT (10X4) RD - 导线标记 0821001
-
UC-WMT (10X4) YE - 导线标记 0819385
-
US-WMT (10X4) - 电缆标识 0828765
-
US-WMT (10X4) BU - 电缆标识 0829277
-
US-WMT (10X4) GN - 电缆标识 0829278
-
US-WMT (10X4) OG - 电缆标识 0829274
-
US-WMT (10X4) RD - 电缆标识 0829273
-
US-WMT (10X4) VT - 电缆标识 0829276
-
US-WMT (10X4) YE - 电缆标识 0828952
-
EMT (10X4)R - 插入式标签 0816235
-
WMTW (10X4)R - 电缆标识 0831000
-
WMTW (10X4)R YE - 电缆标识 0831001
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 插入式标签 1169312
-
UCT-WMT (10X4) VT - 导线标记 0801436
-
UC-WMT (10X4) VT - 电缆标识 0825360
优势
相应的UC‑WMT ...、US‑WMT ...和EMT ...插入式标识用于标记
导线标识系统包括标记条支架和插入式标签
PATG套环是一种封闭式标记条支架
可以对直径为0.6 mm ... 50 mm的导线进行标记