FIX配电块 FIX配电块轻松节省配电时间和空间。FIX配电块系列包括PTFIX、PTFIX-function和PTVFIX产品系列。各类配电块即连即用,可提供不同位数和安装方式的型号。产品支持直接使用或按需扩展。FIX配电块配有多种适配器,支持DIN导轨安装和直接安装,安装更灵活快速。FIX设计以此确保高效灵活的负载和控制电流分配。

已安装的配电块、集合模块和功能配电块

优势

  • 配电块可立即安装,无需手动桥接,节省时间
  • 可采用DIN导轨与直接安装适配器,并支持自黏式安装,使用更灵活
  • 设计十分紧凑,节省大量空间
  • 免工具的直插自锁连接技术,无需维护,节省接线时间
  • 信号分离、保险丝及组件安装更快捷

直插式FIX配电块

FIX配电块采用直插式免维护设计,即连即用,可在有限的空间内轻松、快速安装。FIX配电块系统由配电块、功能配电块和设备接线端子组成。系统还可兼容CLIPLINE complete接线端子系统的标准化附件。

FIX配电块系列 PTFIX、PTFIX-function和PTVFIX

不同颜色和接线容量的PTFIX配电块
不同颜色的PTVFIX配电块系列
具备防爆认证的PTFIX配电块
PTFIX-function配电块系列的分断端子和保险丝端子
打开卡接口的PTVFIX设备接线端子
不同颜色和接线容量的PTFIX配电块

即连即用型配电块具有11种不同颜色以及4、6、12和18个接线位,单层有2个接线位,轻松实现安全直观的安装。PTFIX系列提供额定接线容量为1.5 mm²、2.5 mm²、4 mm²和10 mm²的模块。直插式连接技术所需的插入力小,可轻松直接插入刚性导线和线径0.25 mm²以上带冷压头的柔性导线。

跳转至产品列表
不同颜色的PTVFIX配电块系列

不同于PTFIX配电块,PTVFIX配电块支持侧面直插自锁式连接。侧面进线设计确保接线位置平整清晰,无弯曲半径。除此之外,PTVFIX配电块与成熟的PTFIX配电块之间并无技术差异。PTVFIX配电块的基础配置为2.5 mm²的接线容量,并配备6、12或18个接线点。此外,该类配电块还提供五种标准颜色的型号。但通过在线选型软件,可订购其他颜色产品。该设计通过颜色编码清晰分配导线。

跳转至产品列表
具备防爆认证的PTFIX配电块

除了具有标准认证的PTFIX配电块外,该产品组合还包括具有Ex认证(防爆)的PTFIX产品。防爆认证是安全技术的重要组成部分。防爆标准使产品能够在可能接触可燃材料,气体和点火源的区域使用。

PTFIX-function配电块系列的分断端子和保险丝端子

PTFIX-function系列功能配电块涵盖多种分断和保险丝端子。此类配电块配备7个接线点,额定接线容量可达2.5 mm²。与PTFIX配电块类似,配电块还设有正面直插式接口。但二者结构和功能并不相同。功能配电块的线路触点通过单独的分断区或保险丝链接连接至配电接口。因此,功能插件可连通单个配电接口与线路触点。借助这一设计,用户便能快速轻松地分离或熔断各个信号线。

跳转至产品列表
打开卡接口的PTVFIX设备接线端子

PTVFIX设备接线端子是FIX系列配电块推出的新型号产品,支持多个电位。与其他配电块不同,设备接线端子并未内置桥接功能。因此,该配电块的每两个接线点支持一个电位。凭借这一特性,配电块尤为适用于楼宇安装领域。单个紧凑型配电块即可同时连接相线、中性导线和保护导线,接线快速轻松。

跳转至产品列表

功能配电块详情 PTFIX功能配电块

配有标准分断区的分断基座配电块
带有开放型分断刀闸的MT功能配电块
带旋转式锁扣的保险丝模块
配有标准分断区的分断基座配电块

TG型号为分断基座配电块,配有标准分断区。分断区可接插多种功能连接器。
例如 ,使用分断插头即可轻松分离信号。TG配电块还可使用配套保险丝插头进行熔断或插接元件。各类功能插头请见该产品的附件。

跳转至产品列表
带有开放型分断刀闸的MT功能配电块

MT型号分断配电块内置分断刀闸。该配电块采用可旋转的固定式分断刀闸,而非通用分断区。这一固定集成设计既有优势,也有缺点。MT配电块仅适于分断操作,因此相较于TG配电块,MT模块的固定式刀闸限制了其功能范围, 另一方面,分断刀闸十分节省空间且不会脱落。可旋转型分断刀闸的另一优势在于无需螺丝刀也可打开。因此打开分断点时需主动操作。若仅需要用于主动分离信号的配电块,则建议采用该产品。

跳转至产品
带旋转式锁扣的保险丝模块

PTFIX 10/6X4-SI...保险丝模块配有旋转式锁扣,而非分断元件。该锁扣可轻松熔断各个配电接口。除标准型号产品外,菲尼克斯电气还提供配有信号灯的端子,用于指示故障保险丝。

跳转至产品

跨系统附件 检查、标记、分配

通过标准插拔式桥接件桥接配电块
带有2.3 mm测试插头的PTFIX配电块
带有标识材料的PTFIX和PTVFIX-function
PTFIX配电块安装方式
通过标准插拔式桥接件桥接配电块

FIX系列配电块内置桥接功能。所有配电接口均通过该桥接彼此相连并连接到线路触点。这可减少电位分配时的布线量, 模块拆包后便能立即投入使用。若您需要多个具备18个接线点的配电块,则可使用CLIPLINE complete系统的2位标准插拔式桥接件轻松扩展直插式配电块和集合模块。通过榫槽连接将模块卡接到一起。模块相互连接后,通过外部接口连接插拔式桥接件,轻松实现扩展。菲尼克斯电气线桥 (FBSW...) 适用于更为复杂的桥接操作。线桥亦可安装到配电块的接线空间中。该桥接件的特点是触点间连接有柔性绝缘导线, 结构十分灵活。因此线桥可用于难以使用标准桥接件的场合。

带有2.3 mm测试插头的PTFIX配电块

直插式配电块设有特殊测试孔,测试更轻松快速。依托测试孔,用户可便捷测试插接有导线的模块。此外在测试过程中,测试孔还具备高度的防触电安全性。配电块和集合模块的各模块均配有一个测试孔。而功能配电块则是每个接口均配有一个测试孔。由此即可借助分断刀闸分开不同的配电接口,并进行单独测试。保险丝模块的各个接口亦可单独测量。为简化配电块测试过程,标准测试系统采用直径2.3 mm的各种彩色测试插头。插头触点分裂为四个略有弯曲的触针。该类测试插头在插入时会产生弹性变形, 因此插头可固定到测试孔,可靠连接电流条。此外,使用标准2.3 mm测试探针即可直接测试模块。

带有标识材料的PTFIX和PTVFIX-function

使用自黏式标识材料(TML或SK)可轻松标记FIX配电块。为实现顺直齐整的标识效果,模块配有专用于自黏式标识的扁平标识槽。

PTFIX配电块安装方式

FIX系列配电块型号多样,可通过各类安装适配器和模块型号集成至解决方案。使用适配器可将配电块固定到DIN导轨,亦可通过法兰直接安装到安装板。此外,菲尼克斯电气还提供自黏式产品,用于快捷安装。

安装方式详情 DIN导轨、直接和自黏式安装

PTFIX配电块通过水平DIN导轨适配器卡接至DIN导轨
PTFIX配电块通过垂直DIN导轨适配器卡接至DIN导轨
通过卡接法兰直接安装的PTFIX
带安全销适配器的配电块
PTFIX配电块的自黏式安装
位于双DIN导轨适配器上的PTFIX配电块
PTFIX配电块通过水平DIN导轨适配器卡接至DIN导轨

水平DIN导轨适配器适用于NS 15和NS 35 DIN导轨。安装时需将配电块固定到相应适配器支脚上。随后便可将配电块轻松卡接至DIN导轨。我们建议每个独立配电块使用两个卡脚。针对组合使用多个配电块的方案,可减少卡脚的数量。配套安装适配器请见相应配电块的附件。

PTFIX配电块通过垂直DIN导轨适配器卡接至DIN导轨

独立适配器也可用于垂直式DIN导轨安装。垂直DIN导轨适配器可安装在NS 35和NS 15 DIN导轨上。安装时将配电块固定到适配器上即可。随后便可将适配器卡接至DIN导轨。为避免配电块滑落,安装时请确保带底座锁扣的一侧朝下。配套安装适配器请见相应配电块的附件。

通过卡接法兰直接安装的PTFIX

除DIN导轨安装外,配电块还可通过卡接法兰直接安装。安装时,只需将法兰插接至配电块的两端。对于较长排的配电块,法兰应集成在配电块之间。法兰接合完成后,配电块即可轻松拧接到安装板。配套法兰请见相应配电块的附件。

带安全销适配器的配电块

还可使用带安全销的适配器实现直接安装。安装时,需将配电块卡接到配套的适配器支脚上。若要紧固到安装板上,只需将安全销插入安装板上预先钻好的孔中即可。得益于使用可移动适配器,即使在后期,距离仍可被精确调整。

PTFIX配电块的自黏式安装

自黏式安装型配电块底部配有粘合支脚。安装时仅需剥去粘合支脚的保护膜即可。随后便可将模块固定至各种表面。使用此安装方法时,务必确保模块粘贴到干净表面。不需要预先涂抹底漆或粗化表面。详细组装说明和粘合剂信息,请见在线商店相关产品的下载区。

位于双DIN导轨适配器上的PTFIX配电块

接线容量较小 (1.5 mm²) 的PTFIX配电块额外配有一个DIN导轨适配器,用于水平式DIN导轨安装。适配器可卡接到NS 35,实现多个配电块的紧凑型装配。安装时需将配电块滑动固定至相应适配器支脚上。随后配电块即可轻松卡接至DIN导轨。我们建议每个独立配电块使用两个卡脚。配套安装适配器请见1.5 mm²型号配电块的附件。

FIX配电块、功能配电块和设备接线端子的选型软件

FIX配电块、功能配电块和设备接线端子的选型软件

FIX配电块和设备接线端子选型软件

使用选型软件创建个性化解决方案。通过选型软件,即可轻松、直观地打造出由不同颜色配电块、功能配电块和设备接线端子组成的定制化解决方案。

使用紧凑型接线端子实现紧凑接线
FIX配电块和设备接线端子

即连即用型配电块和设备接线端子,可实现快速接线并节省空间。借助多功能安装适配器,即用型FIX配电块几乎可集成到任何应用中。

跳转至手册
FIX配电块和设备接线端子