Test disconnect terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 57 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 10 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 16 mm2 , mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gray
Клеми перетворювача для зручної побудови контрольних схем
Вимірювальні клеми з повзунковим розмикачем забезпечують комфортне створення всіх необхідних контрольних схем у вторинному контурі трансформатора струму. Вимірювальні клеми з повзунковим розмикачем пропонують вам особливо високий ступінь функціональності та гнучкості в розподілі потенціалів завдяки універсальним функціональним шахтам. За допомогою вставних варіантів з інтегрованим випереджальним контактом ви можете реалізувати надійний захист підключених трансформаторів струму.
Test disconnect terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 30 A, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 6 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 10 mm2 , color: blue
Test disconnect terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 57 A, connection method: Bolt connection, Rated cross section: 6 mm2, color: gray
Test disconnect terminal block, With test socket screws for insertion of test plugs, nom. voltage: 500 V, nominal current: 41 A, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 6 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 6 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Test disconnect terminal block, cross section: 0.1 - 6 mm2, AWG: 26 - 8, width 13 mm, color: gray
Feed-through terminal block with bolt connection, cross section: 0.1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, width 16.3 mm, color: Gray
Test disconnect terminal block, with slide, nom. voltage: 500 V, nominal current: 41 A, connection method: Screw connection, 1 level, Rated cross section: 6 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2 , mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: brown
Test disconnect terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 30 A, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 6 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 10 mm2 , color: gray
Test disconnect terminal block with bolt connection technology and transparent safety contact hood, cross section: 0.1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, width 16.3 mm, color: gray
Test disconnect terminal block, For terminal marking, please use marking material with 8.2 mm pitch., nom. voltage: 800 V, nominal current: 6.3 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 1 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: orange
Вимірювальні клеми з повзунковим розмикачем
Конфігуратор для вимірювальних клем з повзунковим розмикачем
Сконфігуруйте свій індивідуальний комплект вимірювальних клем. На додачу до вибору відповідних клем перетворювача, приладдя для тестування й короткого замикання трансформаторів струму можуть бути розміщені залежно від застосування.
Переваги
- Високий ступінь функціональності — до шести універсальних функціональних шахт для розподілу потенціалів або перевірки
- Модульна конструкція для схем струмових і вимірювальних перетворювачів завдяки змінній клемі перетворювача
- Більш надійний захист підключеного трансформатора струму та вимірювального перетворювача завдяки різним варіантам з’єднувача з інтегрованим випереджальним контактом короткого замикання
- Проста та функціональна конструкція завдяки прохідним клемам та клемам для захисного провідника відповідної форми
- Надійне контактування та механічна фіксація поздовжнього розмикача у відповідному комутаційному положенні
- Однозначне маркування комутаційного положення
Нові вироби
Функціональні клеми з технологією Push-X
Швидке та безпечне розділення сигналів
Гнучкі провідники також можна підключати без інструментів за допомогою функціональних клем Push-X. Вбудовані зони розділення також полегшують розділення сигналів. Базові роз'єднувальні клеми TG також пропонують можливість безпечної інтеграції функціональних штекерів.
Основні характеристики
- Технологія Push-X
- Вимірювальні клеми з повзунковим розмикачем: 6 мм²
- Номінальний струм: 30 А
- Номінальна напруга: 500 В
- Роз’єднувальні клеми та клеми з ножовим розмикачем: 2,5 мм²
- Номінальний струм: 24 А
- Номінальна напруга: 500 В
Переваги
- Висока зручність використання завдяки новій технології Push-X, що не потребує використання інструментів
- Швидкий монтаж проводів усіх типів з наконечниками та без них
- Автоматичне випереджувальне коротке замикання трансформатора струму «Make before break» у вимірювальних клемах з повзунковим розмикачем
- Просте розділення сигналів та інтеграція різних функціональних штекерів
- Висока економія коштів завдяки стандартизованому приладдю системи CLIPLINE complete
Вимірювальні клеми з повзунковим розмикачем
Клема відключення трансформатора
Вимірювальні та вимірювальні клеми з розмикачем
Клеми трансформатора струму пропонують вам вільний вибір технології з’єднання. Під час проєктування клем трансформатора струму була передбачена запатентована потрійна функціональна шахта. Це гарантує компактність і гнучкість клем. Завдяки вбудованому секційному роз’єднувачу клемних блоків комутаційний стан можна безпечно перемикати на помаранчевому важелі розмикача за допомогою викрутки. Для запобігання ненавмисній зміні комутаційного стану в кінцевих положеннях вбудована механічна фіксація та доступні додаткові блокування перемикання. Асортимент клем із розмикачем доповнюють прохідні клеми та клеми захисного провідника відповідної форми.
Клеми перетворювача серії MEA
XTVMEA 6 — це назва нової клеми перетворювача в асортименті клемних блоків. Нова клема MEA оснащена інноваційною технологією з'єднання Push-X, що означає, що електромонтаж провідників можна здійснювати майже без зусиль однією рукою. Ще однією перевагою нових клем перетворювача є тип короткого замикання трансформатора. Трансформатори струму можна легко і безпечно закоротити за допомогою спеціальних короткозамкнених перемичок і модулів зв’язку для секційних роз’єднувачів. Трансформатор струму автоматично закорочується за принципом «Make before Break» шляхом перемикання з'єднаних секційних роз’єднувачів до того, як трансформатор струму буде від’єднаний з обох боків. Розв'язування важелів керування також дозволяє розмикати електричне коло з одного боку. На додаток до вимірювальної клеми з повзунковим розмикачем XTVMEA 6, нова серія MEA також включає в себе прохідну клему з таким само контуром і клему для захисного провідника.
Вимірювальні клеми з повзунковим розмикачем PTME
Клеми перетворювача серії ME
За допомогою вставних комутаційних перемичок та звичайної викрутки ви можете безпечно та зручно закоротити вимірювальний перетворювач серії ME. Комутаційні перемички розміщуються з обох боків від місця роз’єднання та надійно фіксуються у відповідному гнізді для перемички. Окрім короткозамкненої перемички, можуть також використовуватися варіанти зі вставними клемами перетворювача з короткозамкненою вилкою. Якщо штекер витягнути, інтегрований комутаційний елемент забезпечує випереджаюче коротке замикання. Таким чином забезпечується автоматичний захист підключених вимірювальних перетворювачів від руйнування.
Трансформатори струму
Трансформатори струму й вимірювальні перетворювачі
Трансформаторами струму називають вимірювальні перетворювачі, які перетворюють вхідні електричні величини, наприклад силу струму або електричну напругу, на пропорційні вихідні параметри з відхиленням. При цьому відбувається зниження великої напруги та сили струму, оскільки такі струми є зависокими для звичайних вимірювальних приладів. Для вимірювання цих величин необхідно пропорційно зменшити їх, що роблять саме перетворювачі. Типовою сферою застосування таких перетворювачів, а отже і клем перетворювачів, є енергетична галузь. Вимірювальні клеми з повзунковим розмикачем Phoenix Contact забезпечують можливість компонування професійних вимірювальних перетворювачів згідно з чинними стандартами. Швидка комутація за допомогою секційних роз’єднувачів і комутаційних перемичок дозволяє виконувати різні вимірювання без значних витрат.
Ефективне проєктування за допомогою clipx ENGINEER
Програмне забезпечення для інженерного проєктування для виробництва шаф керування
Програмне забезпечення для інженерного проєктування clipx ENGINEER підвищує ефективність планування та замовлення клемних колодок, комплектованих монтажних панелей і розподільних коробок, а також забезпечує можливість безперебійної передачі даних на виробництво на будь-якому робочому місці. Прискорюйте процес проєктування за допомогою інтелектуальних інтерфейсів вашої програми ECAD й застосунків та конфігураторів компанії Phoenix Contact.
Брошура щодо клемних блоків
Матеріали для завантаження
Брошури про клеми перетворювача
Хочете отримати інформаційні матеріали про наші клеми перетворювача? Нижче наведено брошуру про клемні блоки і тестові штекерні системи. Крім того, ви також знайдете брошуру про випробування якості клемних блоків.