Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

RTO 5-T-TC - Test disconnect terminal block
3049990

Test disconnect terminal block with bolt connection technology and transparent safety contact hood, cross section: 0.1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, width 16.3 mm, color: gray

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Four bridge shafts per terminal block
Terminal point always freely accessible
Easy bridging and potential distribution using the patented plug-in bridges from the CLIPLINE complete system
The screws are secured against loosening by captive spring-loaded spacers
Large-surface labeling options in the terminal center and above the terminal points
The use of the switching lock effectively prevents unintentional switching