RBO 5-T-F-B - Test disconnect terminal block
3214945

Test disconnect terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 57 A, connection method: Bolt connection, Rated cross section: 6 mm2, color: gray

Докладно про виріб









Сумісна продукція