Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

UK 5-HESI-T OG - Test disconnect terminal block
3004168

Test disconnect terminal block, For terminal marking, please use marking material with 8.2 mm pitch., nom. voltage: 800 V, nominal current: 6.3 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 1 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: orange

Докладно про виріб








Сумісна продукція