- Зниження витрат на електромонтаж завдяки клемам Push-in з фронтальною технологією з’єднання
- Економія до 60 % місця, завдяки габаритній ширині 19 мм
- Підключення Plug-and-Play до рівня віддаленого вводу/виводу та польового рівня за допомогою виробів з широкого асортименту системних кабелів
VARIOFACE module, with push-in connections and flat-ribbon cable connector, for mounting on NS 35 rails, with pin strip and short and long locking latches for socket strips, 10-pos.