- Зниження витрат на електромонтаж завдяки клемам Push-in з фронтальною технологією з’єднання
- Економія до 60 % місця, завдяки габаритній ширині 19 мм
- Підключення Plug-and-Play до рівня віддаленого вводу/виводу та польового рівня за допомогою виробів з широкого асортименту системних кабелів
VARIOFACE Front Connect, 1:1 IDC/FLK termination board with Push-in front connections, number of positions: 20, overall width: 19 mm