Універсальні модулі зі з’єднувачами D-SUB, FLK та іншими

Універсальні модулі зі з’єднувачами D-SUB, FLK та іншими

Об’єднувальна плата VARIOFACE гарантує надійну передачу сигналу між польовим рівнем і рівнем автоматизації. Універсальні об'єднувальні плати сполучають багатополюсні з’єднувачі, як-от IDC/FLK, D-SUB, ELCO, DIN-рейка або RJ45, з гвинтовими, пружинними клемами та клемами Push-in. Разом з нашими універсальними системними кабелями ви отримуєте перевагу від швидкого електромонтажу 1:1 із захистом від неправильної полярності.

Переваги

  • Швидкий безпомилковий електромонтаж 1:1 з універсальними об’єднувальними платами
  • Економія місця завдяки компактній конструкції
  • Кожна об’єднувальна плата може бути точно ідентифікована завдяки різним можливостям маркування
  • Функція контролю: також з індикатором стану
VARIOFACE — системні кабелі для контролерів

Конфігуратор системних кабелів для контролерів

Конфігуратор: VARIOFACE — системні кабелі для контролерів

Сконфігуруйте індивідуальне рішення Plug-and-Play для нового обладнання або оновлень. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача і 3D-моделі спрощують використання. Виберіть потрібні компоненти для свого рішення — фронт-адаптери, системні кабелі, модулі передачі сигналу — всього кількома натисканнями.

Наша об’єднувальна плата у порівнянні

Асортимент VARIOFACE складається з різних компонентів, які забезпечують передачу сигналу. Для з’єднання польового рівня з рівнем керування VARIOFACE Professional є ідеальним рішенням для універсального застосування. Новий VARIOFACE Front Connect із габаритною шириною лише 19 мм забезпечує можливість реалізації з’єднання між польовим рівнем і віддаленою системою вводу/виводу. Відмовтеся від стаціонарного електромонтажу за допомогою релейних модулів і використовуйте для цього з’єднання змінне рішення з адаптером V8 з лінійки продукції VARIOFACE.

VARIOFACE Professional
VARIOFACE Front Connect
Адаптер VARIOFACE PLC-V8
VARIOFACE Professional

VARIOFACE Front Connect

Адаптер VARIOFACE PLC-V8

Технології з’єднання Push-in, гвинтове з’єднання Технологія Push-in Вставні контакти для релейних модулів для реле PLC-INTERFACE 6,2 мм / 14 мм і RIFLINE complete
З’єднувачі D-SUB, HD-SUB, IDC/FLK, RJ45 D-SUB, IDC/FLK D-SUB, IDC/FLK
Кількість полюсів 9, 15, 25, 37, 50 (D-SUB) /15, 26, 44, 62 (HD-SUB) /10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 60, 64 (IDC/FLK) 9, 15 (D-SUB) / 14, 16, 20 (IDC/FLK) 15 (D-SUB) / 14-полюсний (IDC/FLK)
Нестандартні варіанти Розподільники потенціалів / Прохідні модулі / Світлодіодні індикатори ні ні
Конструктивна ширина Залежно від типу 19 мм 50 мм (PLC-INTERFACE 6,2 мм) / 112,5 мм (PLC-INTERFACE 14 мм) / 128 мм (RIFLINE complete)
Чотири модулі VARIOFACE Professional на одній рейці спереду

VARIOFACE Professional Універсальні об’єднувальні плати

Використовуйте універсальні об’єднувальні плати для з’єднання рівня керування з польовим рівнем. VARIOFACE Professional — це узгоджена, модульна та міцна система, що вирізняється компактністю. Їх використовують усюди, де потрібне з’єднання з’єднувачів з окремими жилами. Відповідно до сфери застосування в асортименті для передачі сигналу та розподілу потенціалів.

  • Можливість точної ідентифікації модулів завдяки змінному маркуванню
  • Простота використання завдяки металевій основі для монтажу на DIN-рейку
  • Універсальні модулі для стандартної кількості полюсів, з гвинтовим з’єднанням і технологією з’єднання Push-in
Роз’єм розподільника потенціалів на джерелі живлення

Розподільники потенціалів VARIOFACE

Універсальні розподільники потенціалів VARIOFACE являють собою належне рішення для розподілу робочої напруги або для розділення напруги керування. Вони призначені для систем до 250 В/30 А. Скористайтеся перевагами простого та точного розподілу електричних сигналів, зокрема в умовах обмеженого простору.

  • Збирання сигналів широкого спектру через кілька рівнів потенціалів
  • Наочне розділення потенціалів з окремою подачею живлення для провідників з великим поперечним перерізом
  • Чітке призначення з’єднувальних клем завдяки послідовному маркуванню

VARIOFACE Front Connect Модулі передачі з фронтальними роз’ємами

VARIOFACE Front Connect вирізняється безпомилковим електромонтажем та економією місця в шафі керування. Встановлення між віддаленою системою вводу/виводу та польовим рівнем забезпечує підтримку децентралізованої периферії завдяки високому рівню гнучкості та вузькій конструкції.

VARIOFACE Front Connect с трьома модулями спереду
Модуль VARIOFACE Front Connect спереду
Планування на екрані: чоловік сидить перед комп’ютером
VARIOFACE Front Connect з підключеним системних кабелем з відкритим кінцем (вигляд спереду)
VARIOFACE Front Connect с трьома модулями спереду

  • Зниження витрат на електромонтаж завдяки клемам Push-in з фронтальною технологією з’єднання
  • Економія до 60 % місця, завдяки габаритній ширині 19 мм
  • Підключення Plug-and-Play до рівня віддаленого вводу/виводу та польового рівня за допомогою виробів з широкого асортименту системних кабелів

Модуль VARIOFACE Front Connect спереду

Технологія Push-in значно скорочує витрати часу на електромонтаж. Чітке маркування і кольорові натискні елементи спрощують користування і забезпечують можливість інтуїтивного електромонтажу.

Планування на екрані: чоловік сидить перед комп’ютером

З легкістю інтегруйте VARIOFACE Front Connect у вашу систему планування та документування за допомогою доступних файлів CAD і макросів EPLAN.

VARIOFACE Front Connect з підключеним системних кабелем з відкритим кінцем (вигляд спереду)

Асортимент продукції VARIOFACE Front Connect містить належне приладдя, як-от системні кабелі з відкритим кінцем для універсальних з’єднань.

Реле з непідключеним адаптером системного кабелю спереду

Адаптер VARIOFACE PLC-V8 Вставне підключення релейних модулів

Забезпечте можливість швидкого і безпомилкового підключення релейних модулів RIFLINE complete до рівня керування за допомогою адаптерів системних кабелів. При цьому характеристики PLC-INTERFACE та системного кабелю VARIOFACE поєднано в одному рішенні. Залежно від ваших вимог до комутації можливе індивідуальне комплектування модулів вводу та виводу за окремими каналами.

  • Просте і швидке об’єднання інтерфейсу й контролера, відсутність необхідності електромонтажу окремих жил
  • Висока гнучкість, оскільки модульна конструкція дозволяє здійснювати комплектування релейних вихідних модулів за окремими каналами
  • Пряме підключення проводів живлення та зворотних проводів до блоків датчиків і виконавчих елементів

Електромонтаж між контролером та інтерфейсом

Система з підготовленим кабелем з адаптером V8 і реле з підключенням до кінцевого споживача
Перший рівень зі з’єднувачем контролера
Адаптер V8 на передньому плані
Реле PLC-INTERFACE стоять на передньому плані
Датчики та виконавчі елементи польового рівня на передньому плані
Система з підготовленим кабелем з адаптером V8 і реле з підключенням до кінцевого споживача

На вісім встановлених у ряд реле PLC-INTERFACE можна легко встановити адаптери PLC-V8. Це забезпечує можливість швидкого і безпомилкового підключення реле до плат вводу/виводу за допомогою з’єднувачів IDC/FLK або D-SUB.

Перший рівень зі з’єднувачем контролера

Системні кабелі, що йдуть від контролера, оснащені з’єднувачами і встановлені на адаптер PLC-V8.

Адаптер V8 на передньому плані

Реле PLC-INTERFACE оснащені гніздами для перемички. Для встановлення з’єднання до гнізда для перемички треба підключити адаптер PLC-V8.

Реле PLC-INTERFACE стоять на передньому плані

Рівень сполучення між рівнем керування та польовим рівнем утворюють реле PLC-INTERFACE.

Датчики та виконавчі елементи польового рівня на передньому плані

З’єднання датчиків і виконавчих елементів на польовому рівні відбувається за допомогою реле PLC-INTERFACE.

Електромонтаж між інтерфейсом і польовим рівнем Потенціал для економії з різними варіантами датчиків і виконавчих елементів

Інтерактивна мапа зображення: електромонтаж виконавчого елемента та датчика за допомогою адаптера системного кабелю
Пряме підключення
Завдяки VARIOFACE можна відмовитися від звичайних клемних блоків та їхнього електромонтажу, адже кабель живлення і зворотний провід можна підключати прямо до різних датчиків та виконавчих елементів релейного модуля.
Штекерне з’єднання
Електромонтаж за допомогою системного кабелю для контролера дозволяє уникнути складного монтажу окремих жил.
Перемички замість шлейфових перемичок
Замініть шлейфові перемички вставними перемичками для розподілу потенціалів, щоб зменшити витрати часу та коштів на електромонтаж.
Брошура
Огляд усього асортименту

Ознайомтеся з оглядом системних кабелів для контролерів. Дізнайтеся, як обрати належну технологію з’єднання для передачі сигналів, даних або живлення для вашого обладнання.

Відкрити брошуру
Системні кабелі та модулі системних кабелів