- Зниження витрат на електромонтаж завдяки клемам Push-in з фронтальною технологією з’єднання
- Економія до 60 % місця, завдяки габаритній ширині 19 мм
- Підключення Plug-and-Play до рівня віддаленого вводу/виводу та польового рівня за допомогою виробів з широкого асортименту системних кабелів
VARIOFACE module, with screw connection and high density D-SUB miniature socket strip, for mounting on NS 35 rails, no. of pos.: 62, width: 180 mm