- Зниження витрат на електромонтаж завдяки клемам Push-in з фронтальною технологією з’єднання
- Економія до 60 % місця, завдяки габаритній ширині 19 мм
- Підключення Plug-and-Play до рівня віддаленого вводу/виводу та польового рівня за допомогою виробів з широкого асортименту системних кабелів
The VARIOFACE feed-through module implements a 1:1 connection between screw connection terminal blocks and an IDC/FLK pin strip (2.54 mm, number of positions: 50).