Runtime license for Visu+ including 2 web clients where the I/O data and variables in scripting are limited to 1024 bytes.
Програмне забезпечення для візуалізації
У центральних диспетчерських, у виробничій зоні або безпосередньо на машині: для ефективної автоматизації всюди потрібна відповідна візуалізація на базі програмного забезпечення для візуалізації. Покладіться на наше універсальне програмне забезпечення для візуалізації Visu+ з функціями SCADA. Програмне забезпечення являє собою оптимальне рішення для будь-якого застосування: від компактної сенсорної панелі до промислового ПК.
Runtime license for Visu+ including 10 web clients and the OPC server (DA and UA) function where the I/O data and variables in the scripting are not limited. In addition, 16 direct driver connections are possible.
Runtime license for Visu+ where the I/O data and variables in scripting are limited to 512 bytes. 2 direct driver connections are also supported.
Runtime license for Visu+ where the I/O data and variables in scripting are limited to 2048 bytes. 2 direct driver connections are also supported.
Runtime license for Visu+ including alarm dispatcher function and 5 web clients where the I/O data and variables in the scripting are limited to 4096 bytes.
Runtime license for Visu+ including 4 web clients where the I/O data and variables in scripting are limited to 128 bytes. 2 direct driver connections are also supported.
Runtime license for Visu+ including the alarm dispatcher function where the I/O data and variables in the scripting are limited to 8192 bytes.
Runtime license for Visu+ including the functions alarm dispatcher, redundancy, and 2 web clients with unlimited I/O data and variables in the scripting. In addition, 2 direct driver connections are possible.
Runtime license for Visu+ including the redundancy function with a limitation of the I/O data and variables in the scripting to 4096 bytes. In addition, two direct driver connections are possible.
Runtime license for Visu+ including the Alarm Statistics function where the I/O data and variables in scripting are limited to 256 bytes. In addition, 2 direct driver connections are possible.