Runtime license for Visu+ including the OPC server (DA & UA) function, where the I/O data and variables in the scripting are limited to 4096 bytes. In addition, two direct driver connections are also possible.
Програмне забезпечення для візуалізації
У центральних диспетчерських, у виробничій зоні або безпосередньо на машині: для ефективної автоматизації всюди потрібна відповідна візуалізація на базі програмного забезпечення для візуалізації. Покладіться на наше універсальне програмне забезпечення для візуалізації Visu+ з функціями SCADA. Програмне забезпечення являє собою оптимальне рішення для будь-якого застосування: від компактної сенсорної панелі до промислового ПК.
VISU+ 2 RT-D 4096 OPC
- Visualization software
VISU+ 2 RT-D 4096 OPC
- Visualization software
1039218
VISU+ 2 UPDATE
- Visualization software
VISU+ 2 UPDATE
- Visualization software
2700177
VISU+ 2 Update is a variant article from Visu+ 1.x to 2 x for the development license and the runtime licenses.
VISU+ 2 RT 512 WEB3 AD
- Visualization software
VISU+ 2 RT 512 WEB3 AD
- Visualization software
2988337
Runtime license for Visu+ including 3 web clients and alarm dispatcher function where the I/O data and variables in scripting are limited to 512 bytes.
WEBVISIT 6 BASIC UPD
- Visualization software
WEBVISIT 6 BASIC UPD
- Visualization software
2700951
License for updating WebVisit 5 Basic to WebVisit 6 Basic