Runtime license for Visu+ including 5 web clients and the OPC server (DA and UA) and redundancy functions where the I/O data and variables in the scripting are limited to 2048 bytes. In addition, 2 direct driver connections are possible.
Програмне забезпечення для візуалізації
У центральних диспетчерських, у виробничій зоні або безпосередньо на машині: для ефективної автоматизації всюди потрібна відповідна візуалізація на базі програмного забезпечення для візуалізації. Покладіться на наше універсальне програмне забезпечення для візуалізації Visu+ з функціями SCADA. Програмне забезпечення являє собою оптимальне рішення для будь-якого застосування: від компактної сенсорної панелі до промислового ПК.
Runtime license for Visu+ including redundancy and networking functions where the I/O data and variables in scripting are not limited.
WebVisit 6 is the engineering tool used to create web visualizations for all controllers with integrated web server. The Pro version includes functions such as alarm lists, trends, a user management feature, URL jumps, and other popular functions.
License for using “WebIQ Runtime” and “WebIQ Designer” for AXC F 1152 (1151412) and AXC F 2152 (2404267). The software and further information can be found in the PLCnext Store at https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
Runtime license for Visu+ where the I/O data and variables in scripting are limited to 1024 bytes.
Runtime license for Visu+ including the functions alarm statistics, alarm dispatcher, networking, redundancy, and 2 web clients with unlimited I/O data and variables in the scripting. In addition, 2 direct driver connections are possible.
Runtime license for Visu+ including networking function where the I/O data and variables in the scripting are limited to 64 bytes.
Driver license for IEC 61850 MMS Client. Only in conjunction with a valid Visu+ runtime license including driver connection (Visu+ RT-D).
Runtime license for Visu+ including redundancy function and networking and 3 web clients where the I/O data and variables in scripting are limited to 2048 bytes.
Runtime license for Visu+ including alarm statistics, alarm dispatcher, and networking functions where the I/O data and variables in scripting are not limited. 2 direct driver connections are also supported.