Runtime license for Visu+ including 10 web clients and alarm dispatcher where the I/O data and variables in scripting are not limited.
Програмне забезпечення для візуалізації
У центральних диспетчерських, у виробничій зоні або безпосередньо на машині: для ефективної автоматизації всюди потрібна відповідна візуалізація на базі програмного забезпечення для візуалізації. Покладіться на наше універсальне програмне забезпечення для візуалізації Visu+ з функціями SCADA. Програмне забезпечення являє собою оптимальне рішення для будь-якого застосування: від компактної сенсорної панелі до промислового ПК.
Runtime license for Visu+ including 2 web clients where the I/O data and variables in scripting are limited to 2048 bytes.
Runtime license for Visu+ including networking function where the I/O data and variables in scripting are not limited.
Runtime license for Visu+ including 3 web clients and redundancy function where the I/O data and variables in scripting are not limited.
Runtime license for Visu+ including 3 web clients and a limitation of the I/O data and variables in the scripting to 4096 bytes. In addition, 2 direct driver connections are possible.
Runtime license for Visu+ including the alarm dispatcher functions and three web clients in which the I/O data and variables in the scripting are limited to 512 bytes. In addition, two direct driver connections are also possible.
Runtime license for Visu+ including networking function, with I/O data and variables in the scripting limited to 128 bytes. In addition, 2 direct driver connections are possible.
Runtime license for Visu+ including networking function where the I/O data and variables in scripting are limited to 1024 bytes.
Runtime license for Visu+ including the alarm dispatcher function and three web clients in which the I/O data and variables in the scripting are limited to 1024 bytes.
Runtime license for Visu+ where the I/O data and variables in scripting are limited to 64 bytes.