Upgrade license for upgrading from WebVisit 6 Basic to WebVisit 6 Pro
Програмне забезпечення для візуалізації
У центральних диспетчерських, у виробничій зоні або безпосередньо на машині: для ефективної автоматизації всюди потрібна відповідна візуалізація на базі програмного забезпечення для візуалізації. Покладіться на наше універсальне програмне забезпечення для візуалізації Visu+ з функціями SCADA. Програмне забезпечення являє собою оптимальне рішення для будь-якого застосування: від компактної сенсорної панелі до промислового ПК.
Runtime license for Visu+ including the function alarm statistics, with the I/O data and variables in the scripting limited to 4096 bytes. In addition, 2 direct driver connections are possible.
WebVisit 6 is the engineering tool used to create web visualizations for all controllers with integrated web server. The user interface has a functional design and even the basic version offers numerous graphic basic elements and functions.
Runtime license for Visu+ including the alarm dispatcher function with limitation of the I/O data and variables in the scripting to 256 bytes.
Runtime license for Visu+ including 2 web clients, with I/O data and variables in the scripting limited to 4096 bytes. In addition, 2 direct driver connections are possible.
Runtime license for Visu+ including 3 web clients where the I/O data and variables in scripting are limited to 1024 bytes. 2 direct driver connections are also supported.
Runtime license for Visu+ including alarm statistics function where the I/O data and variables in scripting are not limited.
Runtime license for Visu+ including the OPC server (DA & UA) functions where the I/O data and variables in the scripting are limited to 2048 bytes. In addition, 2 direct driver connections are possible.
Runtime license for Visu+ where the I/O data and variables in scripting are limited to 64 bytes. 2 direct driver connections are also supported.
Runtime license for Visu+ where the I/O data and variables in scripting are not limited.