Залежно від варіантів застосування доступні розподільники у повністю залитому корпусі з розміром нарізі M8, а також розподільники з розміром нарізі M12 у металевому або пластмасовому корпусі. При цьому доступні різні виконання підключення магістрального кабелю.
Connector hood, application: Sensor/actuator box, connection method: M12 socket Plastic, number of slots: 6, slot assignment: single, status display: no; master cable connection: Pluggable screw connection 180°, PUR/PVC, cable length: 10 m, shielding: no