Залежно від варіантів застосування доступні розподільники у повністю залитому корпусі з розміром нарізі M8, а також розподільники з розміром нарізі M12 у металевому або пластмасовому корпусі. При цьому доступні різні виконання підключення магістрального кабелю.
Distributor box, application: Standard, connection method: M12 PUSH-PULL female connector / M12 socket, number of slots: 4, number of positions: 5, coding: A, slot assignment: Double, status display: no, Universal; master cable connection: Push-in connection 180°, shielding: no