Залежно від варіантів застосування доступні розподільники у повністю залитому корпусі з розміром нарізі M8, а також розподільники з розміром нарізі M12 у металевому або пластмасовому корпусі. При цьому доступні різні виконання підключення магістрального кабелю.
Distributor box, application: Standard, connection method: M8 socket Metal, number of slots: 4, number of positions: 3, coding: A, slot assignment: single, status display: yes, PNP; master cable connection: Fixed connection 180°, PUR/PVC, cable length: 5 m, shielding: no