Реле часу для простого керування часом

Реле часу

Реле часу ETD ідеально підходять для керування простими параметрами часу. 6-міліметрові реле часу з одним регульованим параметром часу і однією фіксованою функцією особливо компактні. Використовуйте компактні реле часу у монтажному корпусі для монтажу у будівлі та серійного виробництва машин та установок. Наші багатофункціональні реле пропонують вам вибір діапазонів часу та функцій.

Go to Product Detail Page for item 1103345
MACX-TR-2T-MUL - Timer relay
MACX-TR-2T-MUL - Timer relay
1103345

Multifunctional time relay, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC wide-range supply, with 14 functions, 2 adjustable times, adjustable time range (10 ms ... 999 h:59 min), two configuration possibilities, password protection, supporting dry contacts, PNP and NPN proximity switch inputs, 2 PDTs, screw connection

Go to Product Detail Page for item 1096431
MACX-TR-1T-MUL-PT - Timer relay
MACX-TR-1T-MUL-PT - Timer relay
1096431

Multifunctional time relay, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC wide-range supply, with 13 functions, 1 adjustable time, in addition to Ip and Ii functions. Time range adjustable (10 ms ... 999 h:59 min), two configuration possibilities, password protection, supporting dry contacts, PNP and NPN proximity switch inputs, 2 PDTs, plug-in connection.

Розумність та універсальність: багатофункціональні реле часу MACX‑TR

Розумність та універсальність: багатофункціональні реле часу з OLED-дисплеєм і додатковою комунікацією NFC

Перевагою розумного багатофункціонального реле часу MACX-TR є точне налаштування та просте керування за допомогою дисплея OLED і натискних кнопок. Просте та надійне керування часовими процесами за допомогою дисплею OLED та кнопок.

Переваги для вас завдяки нашим інтелектуальним реле часу

  • Просте керування безпосередньо на пристрої завдяки поєднанню дисплея OLED і кнопок
  • Інтуїтивно зрозуміле налаштування часу: без розрахунку та перевірки
  • Детальний і розбірливий дисплей завдяки технології OLED
  • Чітке зчитування відліку часу безпосередньо на пристрої
  • Додаткова можливість обміну даними через NFC і додаток для смартфона
Вузьке реле часу: ідеально підходить для простого керування часом

Вузьке реле часу: ідеально підходить для простого керування часом

Вузькі реле часу в корпусі завширшки лише 6,2 мм — тонкі та точні

Дуже тонкі реле часу ETD-BL — це рішення для простих задач із керування часом, що дає змогу заощаджувати гроші та простір із можливістю встановлення часу та чітко заданою функцією.
Крім того, модулі можна зручно з’єднувати в одному корпусі за допомогою дуже компактних реле серії PLC INTERFACE. Перемички та системні кабелі заощаджують при цьому багато часу.

Переваги для вас завдяки нашим вузьким реле часу

  • Економія 70 % місця у порівнянні з традиційними реле часу завдяки габаритній ширині 6,2 мм
  • Точне та зручне встановлення часу ручкою регулювання з підсвіченням
  • Простий електромонтаж без використання інструментів завдяки технології з’єднання Push-in
  • Швидкий монтаж завдяки використанню перемичок та системних кабелів
  • Вузькі реле часу є частиною системи COMPLETE line
Компактні реле часу — ідеальний варіант для застосування у сфері серійного виробництва та монтажу в будівлі

Компактні реле часу — ідеальний варіант для застосування у сфері серійного виробництва та монтажу в будівлі

Ідеальний варіант для застосування у сфері серійного виробництва та монтажу в будівлі — компактні реле часу

Реле часу ETD-BL в компактному монтажному корпусі особливо добре підходить для монтажу в будівлі та застосування у сфері серійного виробництва обладнання та установок.

Переваги завдяки нашим компактним реле часу

  • Економія місця, зокрема й у мобільних і децентралізованих частинах обладнання, завдяки компактній монтажній конструкції
  • Універсальне застосування для завдань керування часом завдяки різноманітним функціям
  • Проста експлуатація: параметри часу зручно встановлюються за допомогою поворотного перемикача на передній панелі
  • Застосування в усьому світі варіантів з електричним живленням завдяки широкодіапазонному блоку живлення
    Швидкий електричний монтаж без використання інструментів, завдяки технології Push-in
  • Наочна діагностика завдяки чіткій світлодіодній індикації стану
  • Компактні реле часу є частиною системи COMPLETE line
Багатофункціональні реле для класичних завдань керування часом

Багатофункціональні реле часу: для усіх класичних завдань керування часом

Багатофункціональні реле для класичних завдань керування часом

Багатофункціональні реле часу ETD надають можливість вибирати часовий діапазон та різноманітні функції для універсального використання. Лише три типи реле дадуть змогу вирішити всі класичні завдання з керування часом. Сповіщайте про несправності чи цілеспрямовано вимикайте частини установки: на габаритній ширині лише 22,5 мм багатофункціональні реле часу оснащені двома виходами перемикального контакту.

Переваги завдяки нашим багатофункціональним реле

  • Універсальне застосування для завдань керування часом завдяки різноманітним функціям
  • Застосування в усьому світі завдяки електричному живленню за допомогою широкодіапазонного блока живлення
  • Проста експлуатація: параметри часу зручно встановлюються за допомогою поворотного перемикача на передній панелі
  • Економія місця: два виходи з перемикальним контактом на габаритній ширині лише 22,5 мм
  • Точне керування часом з діапазонами регулювання від мілісекунд до декількох днів