MACX-TR-1T-MUL-PT
-
Timer relay
1096431
Multifunctional timer relay, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC wide-range supply, with 13 functions, 1 adjustable time, in addition to Ip and Ii functions. Time range adjustable (10 ms ... 999 h:59 min), two configuration possibilities, password protection, supporting dry contacts, PNP and NPN proximity switch inputs, 2 PDTs, plug-in connection.
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження