MACX-TR-2T-MUL - Timer relay
1103345

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Multifunctional timer relay, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC wide-range supply, with 14 functions, 2 adjustable times, adjustable time range (10 ms ... 999 h:59 min), two configuration possibilities, password protection, supporting dry contacts, PNP and NPN proximity switch inputs, 2 PDTs, screw connection

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція