Універсальна промислова система реле RIFLINE complete на DIN-рейці з приладдям

Універсальна промислова система реле

Універсальні реле RIFLINE complete дають змогу реалізовувати всі стандартні системи реле. Не має значення, чи йдеться про розділення, розмноження або посилення сигналів: область використання сягає від реле сполучення та часу до заміни контакторів малої потужності. Система універсальних вставних реле забезпечує можливість швидкого, простого й безпомилкового використання.

Переваги

  • Повна лінійка продукції завдяки охопленню всіх стандартних застосувань реле
  • Просте користування завдяки сучасним принципам електромонтажу та розподілу потенціалів
  • Простота розширення до реле часу за допомогою вставного функціонального модуля
  • Надійна релейна система, що гарантує високий рівень експлуатаційної готовності обладнання та машин
  • Гнучка модульна система завдяки наявності готових модулів і модульної збірки
Реле сполучення RIFLINE complete з контактами із примусовим замиканням і розмиканням на DIN-рейці

Реле сполучення із примусовою комутацією

Реле сполучення із примусовою комутацією від Phoenix Contact дають змогу перемикати безпечний зворотний зв'язок. Вони призначені для гальванічної розв’язки, посилення потужності та множення контактів. Наші багатоканальні з’єднувальні релейні модулі розроблені відповідно до стандарту DIN EN 61810-3 тип А і забезпечують максимальну безпеку й надійність. Цей стандарт гарантує, що застосовуються спеціальні проєктувальні та конструктивні заходи, які гарантують, що нормально розімкнуті та нормально замкнені контакти ніколи не можуть перебувати в одному і тому ж стані в один і той же час.

Завдяки цим контактам із примусовою комутацією наші реле ідеально підходять для використання в системах самоконтролю, таких як системи керування, пов’язані з безпекою. Покладіться на нашу технологію, щоб максимізувати безпеку й ефективність своїх промислових застосувань.

RIFLINE complete із багатофункціональним модулем часу

Багатофункціональний модуль часу

Просте розширення для ваших релейних модулів: багатофункціональний вставний модуль часу на 24 В постійного струму із можливістю простого вставляння дає змогу перетворити релейний модуль на реле часу. Цим модулем можна обладнати бази від RIF-1 до RIF-4.

Ви можете вибрати одну з трьох функцій часу в діапазоні від 0,5 с до 100 хв:

  • Затримка увімкнення
  • Короткочасне спрацьовування під час ввімкнення
  • Генератор тактових імпульсів