Relay retaining bracket, wire model, suitable for RIF-4 relay base
Універсальна промислова система реле
Універсальні реле RIFLINE complete дають змогу реалізовувати всі стандартні системи реле. Не має значення, чи йдеться про розділення, розмноження або посилення сигналів: область використання сягає від реле сполучення та часу до заміни контакторів малої потужності. Система універсальних вставних реле забезпечує можливість швидкого, простого й безпомилкового використання.
Preassembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, power contact relay, plug-in display/interference suppression module, and retaining bracket. Contact switching type: 1 changeover contact. Input voltage: 230 V AC
Plug-in module, for mounting on RIF-1, RIF-2, RIF-3, and RIF-4, with varistor and yellow LED, input voltage: 12 V AC ... 24 V AC / DC ±20 %
Preassembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, power contact relay, plug-in display/interference suppression module, and retaining bracket. Contact switching type: 1 changeover contact. Input voltage: 24 V DC
Pre-assembled relay module consisting of: relay base, function plug-in module, power contact relay, and retaining bracket, approval in accordance with ATEX/IECEx (Zone 2) and Ex Zone Class I, Div. 2, Push-in connection, 4 changeover contacts, Freewheeling diode, Input voltage: 24 V DC
Preassembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, relay retaining bracket, plug-in interference suppression module, and power contact relay with test button and integrated status LED. Contact switching type: 2 changeover contacts. Input voltage: 230 V AC
Plug-in module, for mounting on RIF-1, RIF-2, RIF-3, and RIF-4, with varistor, input voltage: 120 V AC ... 230 V AC / DC ±20 %
Relay retaining bracket, with holder for marking material, suitable for RIF-4 relay base, for high-power relay
Preassembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, power contact relay, and retaining bracket. Contact switching type: 3 changeover contacts. Input voltage: 24 V DC
Plug-in module for extending a relay module to create a timer relay, 3 time functions, 4 time ranges, for mounting on RIF-1, RIF-2, RIF-3, and RIF-4, input voltage: 12 V DC ... 24 V DC
Переваги
- Повна лінійка продукції завдяки охопленню всіх стандартних застосувань реле
- Просте користування завдяки сучасним принципам електромонтажу та розподілу потенціалів
- Простота розширення до реле часу за допомогою вставного функціонального модуля
- Надійна релейна система, що гарантує високий рівень експлуатаційної готовності обладнання та машин
- Гнучка модульна система завдяки наявності готових модулів і модульної збірки
Реле сполучення із примусовою комутацією
Реле сполучення із примусовою комутацією від Phoenix Contact дають змогу перемикати безпечний зворотний зв'язок. Вони призначені для гальванічної розв’язки, посилення потужності та множення контактів. Наші багатоканальні з’єднувальні релейні модулі розроблені відповідно до стандарту DIN EN 61810-3 тип А і забезпечують максимальну безпеку й надійність. Цей стандарт гарантує, що застосовуються спеціальні проєктувальні та конструктивні заходи, які гарантують, що нормально розімкнуті та нормально замкнені контакти ніколи не можуть перебувати в одному і тому ж стані в один і той же час.
Завдяки цим контактам із примусовою комутацією наші реле ідеально підходять для використання в системах самоконтролю, таких як системи керування, пов’язані з безпекою. Покладіться на нашу технологію, щоб максимізувати безпеку й ефективність своїх промислових застосувань.
Багатофункціональний модуль часу
Просте розширення для ваших релейних модулів: багатофункціональний вставний модуль часу на 24 В постійного струму із можливістю простого вставляння дає змогу перетворити релейний модуль на реле часу. Цим модулем можна обладнати бази від RIF-1 до RIF-4.
Ви можете вибрати одну з трьох функцій часу в діапазоні від 0,5 с до 100 хв:
- Затримка увімкнення
- Короткочасне спрацьовування під час ввімкнення
- Генератор тактових імпульсів