Надкомпактні релейні модулі на DIN-рейці

Надкомпактні релейні модулі

Релейна система PLC-INTERFACE створює надійний інтерфейс між контролером і периферійними пристроями. З 1997 року ми пропонуємо постійно зростаючу програму дуже компактних, вставних реле та релейних модулів. Технологія рамкових виводів цієї серії реле забезпечує солідний фундамент для надійної комутації, розділення та посилення сигналів. Крім того, використовуються електромеханічні та напівпровідникові реле. Ця комбінація доводить свою ефективність день за днем, виконуючи мільйони циклів перемикання в різних додатках і релейних схемах.

Переваги

  • Більше місця в шафі керування завдяки компактній габаритній ширині від 6,2 мм
  • Проста технологія з'єднання на ваш вибір: технологія Push-in або гвинтове з'єднання
  • Широкий асортимент продукції зі спеціальними варіантами виконання для особливих ситуацій застосування
  • Оптимізація зусиль зі встановлення завдяки широкому асортименту приладдя і вставних електромеханічних і напівпровідникових реле
  • Логічні та комунікаційні функції завдяки модульному розширенню за допомогою логічних та комунікаційних модулів
  • Швидке вставне з’єднання між контролером і реле за допомогою адаптера системного кабелю або мережевого кабелю

PLC-INTERFACE: Огляд релейної системи

Релейні модулі для вибухонебезпечних середовищ із логотипом Ex

Релейні модулі для вибухонебезпечних середовищ Безпечне розділення й комутування сигналів у вибухонебезпечних середовищах

Використовуйте відновлювану енергію, таку як енергію вітру, сонця та гідроенергію, наприклад, для виробництва зеленого водню. Наші варіанти електроніки, зокрема й довгі кабелі керування та релейні модулі Ex для зони 2, допоможуть вам реалізувати сучасні системи.

Для переробної промисловості ми пропонуємо компактні релейні модулі з відповідністю сертифікатам ATEX, IECEx та UL, особливо для застосування в Зоні 2.
Ці релейні модулі дають змогу безпечно розділяти й комутувати сигнали у вибухонебезпечних середовищах. Реле відповідають усім необхідним вимогам для використання у вибухонебезпечному середовищі для зони 2 (ATEX, IECEx, CCC Ex, KCs, Class 1 Зони 2).

PLC-INTERFACE з електронним автоматичним вимикачем

PLC-INTERFACE пропонує інноваційну комбінацію релейного інтерфейсу та електронного запобіжника (Circuit breaker) із габаритною шириною всього 6,2 мм. Номінальний струм і характеристику вимкнення можна індивідуально налаштувати за допомогою DIP-перемикачів на самому пристрої.

  • Компактне встановлення в шафі керування завдяки поєднанню релейного інтерфейсу та електронного запобіжника (автоматичного вимикача) шириною 6,2 мм
  • Зменшення трудомісткості прокладання кабелів завдяки широкому асортименту приладдя, варіантів перемичок і системних кабельних рішень
  • Проста системна інтеграція та функціональне розширення наявних установок завдяки сумісності з релейними модулями PLC-INTERFACE

PLC-INTERFACE з різних боків


 PLC-INTERFACE: Виробництво реле для тестування камери

Оптичний контроль якості у виробництві реле

Якість — наш головний пріоритет

У Phoenix Contact якість є нашим головним пріоритетом, тому навіть найдрібніші деталі мають для нас велике значення. Наше власне виробництво пластикових і металевих деталей виготовляє компоненти, які складають основу наших високоякісних компонентів.

Усі вироби перевірені на 100 %. Для того щоб постійно реалізовувати інноваційні ідеї виробів у наших відділах дизайну та розробки, ми постійно розширюємо нашу експертизу та внутрішні навички.

Щоб задовольнити високі вимоги наших клієнтів до якості, безпосередньо після складання електронних компонентів, наприклад, проводиться первинна перевірка оптичною камерою.

Працівники з PLC-INTERFACE на виробництві

Працівники з PLC-INTERFACE на виробництві

Наша пристрасть до реле — щоб у вас усе працювало безвідмовно

Скористайтеся нашим більш ніж 25-річним досвідом у сфері виробництва та інженерного проєктування. Ми полегшуємо вам роботу — від вибору виробів до безпечної та надійної експлуатації у вашій системі.

У майбутнє з цифровими даними: за допомогою clipx ENGINEER, програмного забезпечення для інженерного проєктування Phoenix Contact або EPLAN ви можете спростити планування проєктів корпусів, використовуючи відповідні цифрові дані та макроси.

Асортимент виробів постійно розширюватиметься й надалі. Крім того, ви отримуєте широкий асортимент приладдя та системних кабельних рішень для свого застосування.

Комутаційні пристрої для сталого майбутнього PLC-INTERFACE: універсальні рішення для будь-якого застосування

Наш асортимент PLC-INTERFACE пропонує понад 700 повністю автоматизованих виробів, які відповідають вимогам практично будь-якого застосування. Компанія має 50 дочірніх підприємств по всьому світу і понад 30 представництв, тому ми завжди поруч із вами. Це означає, що ви отримуєте індивідуальну консультацію, швидку доставку та високоякісні релейні модулі, які ідеально відповідають вашим потребам.

Наші реле сертифіковані та відповідають вимогам для використання у всьому світі. З PLC-INTERFACE ви можете бути впевнені, що застосування майже в будь-якій сфері буде простим і безпечним. Ми пропонуємо широкий спектр сертифікатів і відповідності для поточних і майбутніх застосувань.