Primary-switched power supply unit UNO POWER, Push-in connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 12 V DC / 2.5 A, adjustable from 10 V DC ... 18 V DC
Джерела електричного живлення з базовим набором функцій
Джерела живлення UNO POWER — це ідеальне рішення для промислового застосування завдяки високій щільності потужності та ефективності. Компактні пристрої потужністю від 25 до 960 Вт надійно живлять постійне навантаження в централізованих і децентралізованих системах. Нове, особливо тонке покоління UNO POWER потужністю до 90 Вт також вражає технологією з’єднання Push-In і розширеним діапазоном напруги до 277 В змінного струму.
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Push-in connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 5 V DC / 5 A, adjustable from 5 V DC ... 10 V DC
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Push-in connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 12 V DC / 5 A, adjustable from 10 V DC ... 18 V DC
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 12 V DC / 10 A, adjustable from 12 V DC ... 15 V DC
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 12 V DC / 4.6 A
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, IEC 60335-1, input: 1-phase, output: 24 V DC / 4.2 A
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, IEC 60335-1, input: 1-phase, output: 12 V DC / 4.6 A
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 15 V DC / 3.7 A
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 48 V DC / 2.1 A
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 3.75 A
Переваги
- Оптимальне живлення 1-фазних установок
- Економія місця у шафі керування завдяки малій габаритній ширині
- Заощаджуйте енергію завдяки коефіцієнту корисної дії до 95 %
- Встановлення просто неба й надійний запуск пристроїв за температури -40 °C
- Простота системної діагностики вихідної напруги за допомогою контакту перемикання без потенціалу землі та світлодіоду DC OK
Нові вироби
Анімаційне зображення виробу
UNO POWER зі з’єднанням Push-in
Нове покоління джерел живлення UNO POWER для децентралізованого енергопостачання малої потужності послідовно розвивається і надалі. Пристрої стали на 36 % компактнішими. Вони також досягають ефективності понад 95 %.
Джерело живлення 2-го покоління потужністю 90 Вт тепер має ширину лише 35 мм і, таким чином, на 20 мм вужчий, ніж джерело живлення попереднього покоління.
Технологія з’єднання Push-in значно полегшує роботу та зменшує обсяг робіт з електромонтажу.
Порівняння джерел живлення UNO POWER Вирішіть, яке джерело живлення UNO POWER відповідає вашим вимогам:
Нові джерела живлення UNO POWER зі з’єднання Push-in ідеально підходять для децентралізованого монтажу у міській інфраструктурі. Завдяки широкому діапазону температури і великому пакету стандартів пристрої можна гнучко використовувати.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| UNO POWER 24 DC / 30 Вт | UNO POWER 24 DC / 60 Вт | UNO POWER 24 DC / 90 Вт | UNO POWER 12 DC / 30 Вт | |
| Діапазон вхідної напруги | 100 В змінного струму ... 277 В змінного струму 110 В постійного струму ... 250 В постійного струму |
100 В змінного струму ... 277 В змінного струму 110 В постійного струму ... 250 В постійного струму |
100 В змінного струму ... 277 В змінного струму 110 В постійного струму ... 250 В постійного струму |
99 В змінного струму ... 277 В змінного струму 110 В постійного струму ... 250 В постійного струму |
| Номінальна вихідна напруга | 24 В постійного струму | 24 В постійного струму | 24 В постійного струму | 12 В постійного струму |
| Діапазон регулювання вихідної напруги | 24 В постійного струму ... 29 В постійного струму | 24 В постійного струму ... 29 В постійного струму | 24 В постійного струму ... 29 В постійного струму | 10 В постійного струму ... 18 В постійного струму |
| Номінальний вихідний струм (I~N~) | 1,25 A | 2,5 A | 3,75 A | 2,5 A |
| Вихідна потужність (P~N~) | 30 Вт | 60 Вт | 90 Вт | 30 Вт |
| ККД | тип. 91,9 % (230 В змінного струму) | тип. 93 % (230 В змінного струму) | тип. 95 % (230 В змінного струму) | тип. 89,7 % (230 В змінного струму) |
| Розміри виробу (ШхВхГ) | 21 x 90 x 90 мм | 30 x 90 x 90 мм | 35 x 90 x 90 мм | 21 x 90 x 90 мм |
| До виробу | До виробу | До виробу | До виробу |
Порівняння енергоефективності та вартості використання джерела живлення UNO POWER
Максимальна енергоефективність
Завдяки низьким втратам на холостому ходу (нижче 0,3 Вт) та оптимізованому ККД джерело живлення UNO POWER значно знижує енергоспоживання, як порівняти з іншими стандартними виробами. Завдяки ККД, що сягає 95 % від номінального навантаження, лише невелика частина електроенергії перетворюється на небажане тепло.
Вигляд джерела живлення UNO POWER спереду
Компактність і потужність до 960 Вт
Джерела живлення UNO POWER від 120 до 960 Вт забезпечують високу потужність у невеликому просторі. Завдяки малій габаритній ширині та можливості послідовного з’єднання із сусідніми компонентами вони ефективно економлять місце у шафі керування. На потенціометрі можна налаштувати вихідну напругу від 24 до 28 В постійного струму.
- 24 В DC / 5 А для 120 Вт за габаритної ширини 35 мм
- 24 В DC / 10 А для 240 Вт за габаритної ширини 45 мм
- 24 В DC / 20 А для 480 Вт за габаритної ширини 59 мм
- 24 В DC / 40 А для 960 Вт за габаритної ширини 126 мм
Джерело живлення UNO POWER
Широкий асортимент продукції
Джерела живлення UNO POWER пропонують кілька класів потужності від 25 до 960 Вт з вихідною напругою від 5 до 48 В постійного струму. Вироби UNO POWER підходять для використання з вхідною напругою від 85 до 305 В змінного струму, працюючи надійно навіть в умовах перепадів напруги у мережі живлення. Для вхідної напруги від 264 до 575 В змінного струму використовують 2-фазний пристрій змінного струму на 24 В і 90 Вт.
UNO POWER — різноманітні можливості використання
Різноманітні можливості використання
Деякі пристрої UNO POWER сертифіковані за стандартом UL 1310/508, клас 2. Тому пристрої потужністю від 25 до 90 Вт особливо підходять для використання на американських ринках.
Різноманіття продукції та широкий температурний діапазон від -25°C до +70°C (запуск пристрою за температури -40 °C) роблять можливим гнучке застосування джерел живлення UNO POWER. Пристрої також характеризуються особливо високою вібростійкістю і високою електромагнітною сумісністю.