На площі 15 мм x 62 мм можна реалізувати до 16 роз’ємів на одному Axioline Smart Element. Ви можете підключати провідники з поперечним перерізом до 1,5 мм² з наконечниками та пластмасовим фланцем.
Inline, Strain gauge measurement terminal, transmission speed in the local bus: 500 kbps, 2 precise and fast inputs, 4-, 6-conductor connection technology, degree of protection: IP20, including Inline connectors and marking fields