На площі 15 мм x 62 мм можна реалізувати до 16 роз’ємів на одному Axioline Smart Element. Ви можете підключати провідники з поперечним перерізом до 1,5 мм² з наконечниками та пластмасовим фланцем.
Axioline Smart Elements, Analog input module, Analog inputs: 4, -10 V ... 10 V, connection technology: 2-conductor, degree of protection: IP20