Marker for terminal blocks, Sheet, violet, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: snap in, for terminal block width: 16 mm, Number of individual labels: 32
Маркування клем
Маркування клем забезпечує чітке призначення під час електромонтажу у шафі керування. Це допоможе вам уникнути помилок під час монтажу, а також під час технічного обслуговування та ремонту. Позначення клем відрізняються насамперед способом монтажу: ми пропонуємо маркери для високих і плоских пазів для табличок, у вигляді смужок і маркувальних кнопок.
Zack marker strip, horizontally labeled with the capital letter: M, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, horizontally labeled with the capital letter: O, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, horizontally labeled with the capital letter: Y, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Markers for marking terminal blocks from Weidmüller, Conta Clip, and Klemsan, 20-section, unmarked, can be marked with THERMOMARK CARD and BLUEMARK, color: orange
Zack marker strip, white, mounting type: latching, for terminal block width: 8.3 mm, text field height: 10.5 mm, text field width: 8.3 mm
Zack marker strip, Strip, white, labeled, printed horizontally: Upper case letters, mounting type: latching, for terminal block width: 6.2 mm, Number of individual labels: 10, text field height: 10.5 mm, text field width: 6.15 mm
Zack marker strip, Strip, orange, labeled, printed horizontally: Sets of ten 110 - 200, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 5.2 mm, Number of individual labels: 10
Simplex marking card, horizontally labeled with the consecutive numbers: 41 ... 60, 25 identical decades per page, white, for terminal block width: 6 mm, mounting type: latching
Markers for marking terminal blocks from Weidmüller, Conta Clip, and Klemsan, 24-section, unmarked, can be marked with THERMOMARK CARD and BLUEMARK, color: red
Переваги
- Швидкість і зручність завдяки елементам для маркування клем із попередньо нанесеними написами
- Індивідуальне оформлення завдяки різноманітним системам друку
- Зручність: можливість замовити послугу маркування у нас
- Усе від одного постачальника: маркування клем будь-яких виробників
Маркування клем у різних форматах UCT, US, UM
Маркування клем у розподільних шафах і обладнанні
Бажаєте, щоб електромонтаж клемних колодок був швидким і правильним? Для цього необхідне крупне та однозначне маркування контактів клем. Це особливо важливо під час введення в експлуатацію та обслуговування розподільних шаф і установок. Маркувальні матеріали Phoenix Contact оптимально адаптовані до клем.
Залежно від ваших побажань матеріали для маркування клем можуть постачатися у вигляді карток, рулонів або листів з попередньо нанесеними написами або без них.