Zack marker strip, Strip, white, labeled, can be labeled with: CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, for terminal block width: 8.3 mm, text field height: 10.5 mm, text field width: 8.3 mm
Маркування клем
Маркування клем забезпечує чітке призначення під час електромонтажу у шафі керування. Це допоможе вам уникнути помилок під час монтажу, а також під час технічного обслуговування та ремонту. Позначення клем відрізняються насамперед способом монтажу: ми пропонуємо маркери для високих і плоских пазів для табличок, у вигляді смужок і маркувальних кнопок.
Zack marker strip, horizontally labeled with the capital letter: I, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Zack marker sheet flat, 100-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 11 ... 20, 10 identically labeled strips per flat Zack marker sheet, suitable for all terminal blocks with 6.2 mm pitch, white, for terminal block width: 6.2 mm
Zack marker strip, Strip, white, labeled, Printed vertically: even numbers 2 ... 20, 22 ... 40, etc. up to 82 ... 100, mounting type: latching, for terminal block width: 5.2 mm, Number of individual labels: 10, text field height: 10.5 mm, text field width: 5.15 mm
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 81 ... 90, white, for terminal block width: 7.5 mm
Marker strip, Roll, silver, unmarked, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, for terminal block width: 30000 mm, Number of individual labels: 8, text field height: 7 mm, text field width: 30000 mm
Simplex marking card, horizontally labeled with the consecutive numbers: 1 ... 20, 25 identical decades per page, white, for terminal block width: 10 mm, mounting type: latching
Zack marker sheet flat, 100-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 91 ... 100, 10 identically labeled strips per flat Zack marker sheet, suitable for all terminal blocks with 6.2 mm pitch, white, for terminal block width: 6.2 mm
Marker for terminal blocks, Sheet, green, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, for terminal block width: 10.2 mm, Number of individual labels: 48, text field height: 5.1 mm, text field width: 9.6 mm
Markers for marking terminal blocks from Weidmüller, Conta Clip, and Klemsan, 24-section, offset foot, unmarked, can be marked with THERMOMARK CARD and BLUEMARK, color: red
Переваги
- Швидкість і зручність завдяки елементам для маркування клем із попередньо нанесеними написами
- Індивідуальне оформлення завдяки різноманітним системам друку
- Зручність: можливість замовити послугу маркування у нас
- Усе від одного постачальника: маркування клем будь-яких виробників
Маркування клем у різних форматах UCT, US, UM
Маркування клем у розподільних шафах і обладнанні
Бажаєте, щоб електромонтаж клемних колодок був швидким і правильним? Для цього необхідне крупне та однозначне маркування контактів клем. Це особливо важливо під час введення в експлуатацію та обслуговування розподільних шаф і установок. Маркувальні матеріали Phoenix Contact оптимально адаптовані до клем.
Залежно від ваших побажань матеріали для маркування клем можуть постачатися у вигляді карток, рулонів або листів з попередньо нанесеними написами або без них.