Markers for marking terminal blocks from Weidmüller, Conta Clip, and Klemsan, 20-section, offset foot, unmarked, can be marked with THERMOMARK CARD and BLUEMARK, color: red
Маркування клем
Маркування клем забезпечує чітке призначення під час електромонтажу у шафі керування. Це допоможе вам уникнути помилок під час монтажу, а також під час технічного обслуговування та ремонту. Позначення клем відрізняються насамперед способом монтажу: ми пропонуємо маркери для високих і плоских пазів для табличок, у вигляді смужок і маркувальних кнопок.
BNB Zack marker strip, 10-section, divisible, horizontally labeled with the consecutive numbers: 71 ... 80, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: plug in
Zack marker strip, horizontally labeled with the capital letter: W, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 41 ... 50, white, for terminal block width: 7.5 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, horizontally labeled with the capital letter: V, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Marker pin Zack strip, Strip, white, unmarked, can be labeled with: CMS-P1-PLOTTER, mounting type: plug in, for terminal block width: 5.2 mm, Number of individual labels: 10
Zack marker strip, horizontally labeled with the capital letter: D, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, horizontally labeled with the capital letter: Q, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, horizontally labeled with the capital letter: J, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
BNB Zack marker strip, 10-section, divisible, horizontally labeled with the consecutive numbers: 91 ... 100, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: plug in
Переваги
- Швидкість і зручність завдяки елементам для маркування клем із попередньо нанесеними написами
- Індивідуальне оформлення завдяки різноманітним системам друку
- Зручність: можливість замовити послугу маркування у нас
- Усе від одного постачальника: маркування клем будь-яких виробників
Маркування клем у різних форматах UCT, US, UM
Маркування клем у розподільних шафах і обладнанні
Бажаєте, щоб електромонтаж клемних колодок був швидким і правильним? Для цього необхідне крупне та однозначне маркування контактів клем. Це особливо важливо під час введення в експлуатацію та обслуговування розподільних шаф і установок. Маркувальні матеріали Phoenix Contact оптимально адаптовані до клем.
Залежно від ваших побажань матеріали для маркування клем можуть постачатися у вигляді карток, рулонів або листів з попередньо нанесеними написами або без них.