Marker for terminal blocks, Sheet, orange, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, for terminal block width: 5 mm, Number of individual labels: 96, text field height: 9.7 mm, text field width: 4.55 mm
Маркування клем
Маркування клем забезпечує чітке призначення під час електромонтажу у шафі керування. Це допоможе вам уникнути помилок під час монтажу, а також під час технічного обслуговування та ремонту. Позначення клем відрізняються насамперед способом монтажу: ми пропонуємо маркери для високих і плоских пазів для табличок, у вигляді смужок і маркувальних кнопок.
Zack marker sheet flat, 100-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 81 ... 90, 10 identically labeled strips per flat Zack marker sheet, suitable for all terminal blocks with 6.2 mm pitch, white, for terminal block width: 6.2 mm
Markers for marking terminal blocks from Weidmüller, Conta Clip, and Klemsan, 24-section, unmarked, can be marked with THERMOMARK CARD and BLUEMARK, color: blue
Marker for terminal blocks, Sheet, orange, unmarked, can be labeled with: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, mounting type: latching, for terminal block width: 4.2 mm, Number of individual labels: 90, text field height: 4.7 mm, text field width: 3.4 mm
Marker for terminal blocks, Strip, orange, labeled, printed horizontally: Sets of ten 10 - 100, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 6.2 mm, Number of individual labels: 10
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 71 ... 80, white, for terminal block width: 7.5 mm
Markers for marking terminal blocks from Weidmüller, Conta Clip, and Klemsan, 34-section, unmarked, can be marked with THERMOMARK CARD and BLUEMARK, color: orange
Zack marker strip, horizontally labeled with the capital letter: G, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 71 ... 80, white, for terminal block width: 5.08 mm, mounting type: latching
Markers for marking terminal blocks from Weidmüller, Conta Clip, and Klemsan, 14-section, unmarked, can be marked with THERMOMARK CARD and BLUEMARK, color: red
Переваги
- Швидкість і зручність завдяки елементам для маркування клем із попередньо нанесеними написами
- Індивідуальне оформлення завдяки різноманітним системам друку
- Зручність: можливість замовити послугу маркування у нас
- Усе від одного постачальника: маркування клем будь-яких виробників
Маркування клем у різних форматах UCT, US, UM
Маркування клем у розподільних шафах і обладнанні
Бажаєте, щоб електромонтаж клемних колодок був швидким і правильним? Для цього необхідне крупне та однозначне маркування контактів клем. Це особливо важливо під час введення в експлуатацію та обслуговування розподільних шаф і установок. Маркувальні матеріали Phoenix Contact оптимально адаптовані до клем.
Залежно від ваших побажань матеріали для маркування клем можуть постачатися у вигляді карток, рулонів або листів з попередньо нанесеними написами або без них.