Сигнальні установки для водних шляхів

Сигнальні установки для водних шляхів

Спеціально розроблені для використання в морських умовах системи сигналізації для водних шляхів підходять для суворих умов експлуатації на шлюзах, мостах і в гаванях. Генератори сигналу з можливістю регулювання яскравості мають високу інтенсивність світла і кольору відповідно до стандартів IALA і CIE. Скористайтеся додатковими перевагами варіантів 200S у вигляді безпечної діагностики згідно з IEC 61508. Всі генератори сигналу передбачають можливість інтеграції в системи автоматизації через протокол зв'язку.

Короткий огляд переваг Ліхтарі сигналізації для застосування в морських умовах

  • Функції безпеки відповідно до стандарту Safety IEC 61508 (безпечні ліхтарі сигналізації типу 200S)
  • Швидка діагностика та тривала безпека даних завдяки сполученню з мережею зі стандартними протоколами
  • Безпечне введення в експлуатацію та просте обслуговування завдяки попередньо встановленим програмним функціям для виконання завдань з сигналізації
  • Довговічність завдяки використанню світлодіодної технології та міцного алюмінієвого корпусу
Комплексні рішення від одного постачальника
Безпечні сигнальні установки на водних шляхах

Наші енергоефективні й невибагливі в обслуговуванні рішення для систем сигналізації відповідають усім вимогам щодо безпеки руху для шлюзів, рухомих мостів і воріт.

Дізнатися більше
Люди біля сигнальних установок на водних шляхах
Водний шлях зі шлюзом і ліхтарями сигналізації

Ліхтарі сигналізації класу 200 для річкового транспорту

Світлодіодні ліхтарі сигналізації для річкового транспорту сконструйовані для використання у системах світлової сигналізації та шлюзових системах. Використання автономних функцій контролю гарантує при цьому високий ступінь експлуатаційної готовності сигнального пристосування.

Особливою перевагою ліхтаря сигналізації є інтегрований обмін даними польовою шиною. Наприклад, для регулювання яскравості світлодіодів або визначення порядку дій у разі переривання з’єднання можна керувати ліхтарем за допомогою контролера. Через мережу PROFINET можна сполучати ліхтар з пунктом управління, де користувач має доступ до численних діагностичних даних да інформації щодо стану.

Функції контролю ліхтарів сигналізації виконують виключно компоненти, що відповідають промисловому стандарту. Скористайтеся додатковими перевагами варіантів 200S у вигляді безпечної діагностики згідно з IEC 61508.

Судно з буксиром

Ліхтарі сигналізації класу 300 для морського транспорту

Для великих морських шлюзів експлуатаційна готовність систем сигналізації має високий пріоритет. Ліхтарі сигналізації для морського транспорту відповідають цим вимогам завдяки послідовно впровадженому принципу резервування, а також електроживленню та комунікаційній шині.

Особливо міцний, стійкий до морської води корпус та добротні технології з’єднання розраховані на роботу в складних умовах.

Аварійні повідомлення та сигнали стану з позначкою часу зчитуються промисловою шиною і передаються на системи керування та в бази даних. Для цього застосовуються промислові стандарти обміну даними, що забезпечують просте впровадження інтеграційних рішень для автоматизації.

Реалізовані проєкти


 Підйомник для суден Нідерфінов

Підйомник для суден Нідерфінов

Сигнали безпеки на підйомнику для суден Нідерфінов розгортає енергоефективну систему сигналізації

Підйомник для суден Нідерфінов на каналі Одер-Гавель колись було побудовано замість шлюзових сходів. Висота підіймання становить 36 метрів. Для безпеки людей і суден нова конструкція підйомника була оснащена системою сигналізації на основі світлодіодів від Phoenix°Contact.

Рішення для керування та автоматизації відповідає загальноєвропейській Директиві з машинного обладнання, забезпечує високу енергоефективність і дозволяє впроваджувати сучасні концепції технічного та сервісного обслуговування.

Шлюзовий комплекс Кіль-Гольтенау

Шлюзовий комплекс Кіль-Гольтенау

Комунікативні ліхтарі сигналізації Безпечні сигнали на Кільському каналі

Кільський канал завдовжки майже 100 кілометрів — один із найбільш завантажених штучних судноплавних шляхів у світі. Шлюз у Кіль-Гольтенау компенсує різницю висот між двома морями.

Під час модернізації систему блокування було оснащено системою сигналізації Phoenix Contact, яка полегшує технічне обслуговування та заощаджує енергію.