Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

CSD-SL 200S GN - Signal light
2404768

Signal light, 24 V DC, IALA green, optimum, emission angle (vertical/Horizontal): 10.5 °/4.5 °, diameter: 174 mm, degree of protection: IP65/IP67, Communication interface, safe diagnostics

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Developed in accordance with EN 12966-1, IALA recommendation E200-1
Safe 2-channel diagnostics in conjunction with safety modules up to Cat. 4/PL e in accordance with EN ISO 13849-1, SIL 3 in accordance with EN 62061 and IEC 61508
Fieldbus communication (possible distance from controller: 400 m)
Fixed state in the event of interrupted communication
High light and color intensity
Can be dimmed in 256 steps
Particularly economical thanks to energy-efficient LED technology and an LED service life of at least 50000 h