Порожній корпус MCS

Порожні корпуси MCS для датчиків і систем промислового Інтернету речей

Порожній корпус MCS — це універсальний пристрій, який пропонує більше, ніж просто простір. Для різноманітної електроніки у промисловості та галузі технологій для будівель Phoenix Contact пропонує цей пластмасовий корпус як Monitoring Case System (MCS) для широкого спектру застосування. Порожній корпус вражає на всіх рівнях: від швидкого встановлення друкованої плати і простого монтажу до легкого обслуговування пристрою.

Переваги

  • Зручна експлуатація: кришка залишається на корпусі, а руки — вільними
  • Просте встановлення: універсальний монтаж корпусу без використання інструментів
  • Безпечна експлуатація: універсальне використання корпусів у багатьох сферах застосування завдяки ступеню захисту IP40 та IP65/IP67
  • Просте онлайн-конфігурування: модульна система дає змогу створити корпус вашої мрії всього за кілька кліків
  • Оптимізоване встановлення друкованої плати: похилий край корпусу дає змогу встановлювати друковану плату майже горизонтально

Нові вироби

Огляд трьох розмірів Monitoring Case Systems MCS

Monitoring Case System (MCS)

Для сенсорних систем і застосувань Інтернету речей/промислового Інтернету речей

Phoenix Contact пропонує нову серію сучасних корпусів MCS для широкого спектру електроніки. Вона вражає своїми перевагами на всіх рівнях: від встановлення друкованої плати і простого монтажу до обслуговування пристрою. Модульна конструкція корпусу забезпечує високий рівень зручності практичного застосування.

Основні характеристики

  • 3 типорозміри у 2 варіантах IP кожен: IP40 та IP65/67 (додатково з ущільненням та DAE)
  • Діапазон температури: від -40 °C до +85 °C
  • Стійкість до ударних навантажень: IK07
  • Матеріал: PA з GF (UL94 V0)
  • Кольори: світло-сірий (RAL 7035), кришки також доступні в жовтому (RAL 1018), синьому (RAL 5015) і чорному (RAL 9005) кольорах

Переваги

  • Зручність у роботі під час встановлення та обслуговування пристрою завдяки додатковим петлям
  • Гнучкий монтаж завдяки додатковій адаптерній пластині
  • Безпечна експлуатація з відповідним ступенем захисту
  • Індивідуальний вибір продукції завдяки модульній системі
  • Оптимізоване встановлення друкованої плати: похилий край корпусу дає змогу встановлювати друковану плату майже горизонтально

Руки вільні для важливих справ Інноваційний корпус електронного обладнання, який дає більше, ніж просто простір: система Monitoring Case System

Технічний фахівець із системою Monitoring Case System

Огляд основних характеристик

Корпус електронного обладнання MCS (Monitoring Case System) відповідає тенденції до збільшення кількості мережевих пристроїв у промисловості та автоматизації будівель. Скористайтеся широкими можливостями цього порожнього корпусу з пластмаси.

Корпуси електронного обладнання MCS

Розміри корпусу Три типорозміри у двох варіантах IP кожен: IP40 та IP65/67 (додатково з ущільненням та DAE)
Діапазон температури Від -40° C до +85° C
Матеріал PA з GF (UL94 V0)
Кольори Світло-сірий (RAL 7035), кришки також доступні в жовтому (RAL 1018), синьому (RAL 5015) і чорному (RAL 9005) кольорах
Стійкість до ударних навантажень IK07
Безкоштовний зразок
Випробуйте систему Monitoring Case System

Бажаєте оглянути та випробувати порожній корпус MCS? Замовте безкоштовний зразок. І переконайтесь у простоті інтеграції друкованих плат і гнучкості використання цього пластмасового корпусу.

Замовити набір зразків
Замовлення зразка порожнього корпусу серії MCS
Конфігуратор для порожнього корпусу MCS

Конфігуратор для порожніх корпусів для датчиків і систем промислового Інтернету речей

Сконфігуруйте потрібний корпус за допомогою модульної системи Monitoring Case System для своєї системи датчиків чи застосунку промислового Інтернету речей. Виберіть, серед іншого, ступінь захисту IP, розмір корпусу, варіанти кришки та колір.

Огляд корпусів серії MCS

Інтерактивна мапа зображення: Корпуси серії MCS
Додаткова можливість пломбування
Захист від несанкціонованого відкривання завдяки додатковій можливості пломбування
Додаткова можливість пломбування
Можливість індивідуальної адаптації
Індивідуальне конфігурування корпусу завдяки можливостям маркування та друку, а також можливостям механічної обробки для створення пристроїв, що відповідають новим вимогам ринку
Можливість індивідуальної адаптації
Різні функції кришки
Різні варіанти рамок і кришок дають змогу реалізувати різні функції, від простого маркування до механічного захисту.
Різні функції кришки
Додаткова адаптерна пластина для різних кріплень
Безпосереднє настінне кріплення або кріплення на щоглі, трубі, алюмінієвому профілі, у коробці прихованого монтажу або на DIN-рейці завдяки адаптерній пластині, яку можна придбати додатково
Додаткова адаптерна пластина для різних кріплень
Різні розміри та варіанти IP
Можливість вибору різних розмірів у двох варіантах IP (IP40 та IP65/67)
Різні розміри та варіанти IP

Докладно про переваги Система Monitoring Case System універсальна. Вона вражає зручністю використання, комплектування, налаштування і обслуговування, а також своєю довговічністю.

Корпуси електронного обладнання MCS
Відкритий порожній корпус MCS
Корпуси електронного обладнання MCS
Промислові корпуси MCS
Монтаж друкованої плати для корпусу електронного обладнання MCS для сенсорних систем і застосунків промислового Інтернету речей
Корпуси електронного обладнання MCS

Корпуси електронного обладнання доступні у виконанні IP40 або IP65/IP67 відповідно до конкретного застосування. Це означає, що можна задовольнити навіть найвищі вимоги в галузі технологій для будівель або промисловості.

Відкритий порожній корпус MCS

Корпус простий у використанні завдяки таким деталям конструкції, як спеціальні петлі, які також можуть бути модернізовані. Після їх встановлення корпус можна відкривати віялоподібним чином. Кришка залишається приєднаною, руки залишаються вільними.

Корпуси електронного обладнання MCS

Корпус можна встановлювати різними способами. Завдяки додатковій можливості поєднання з адаптерною пластиною корпус електронного обладнання можна надійно закріпити на алюмінієвих профілях, у коробках прихованого монтажу, на щоглах або стінах, а також на DIN-рейках без використання інструментів.

Промислові корпуси MCS

Модульна система дає змогу створювати індивідуальні корпуси. У конфігураторі можна вибрати різні фактори, такі як ступінь захисту IP, розмір, колір і варіанти кришки. Корпус доповнюється додатковим приладдям.

Перейти до конфігуратора для корпусу MCS
Монтаж друкованої плати для корпусу електронного обладнання MCS для сенсорних систем і застосунків промислового Інтернету речей

Похилий край корпусу дає змогу встановлювати друковану плату майже горизонтально. Завдяки цьому попередньо зібрані з’єднувачі можна просунути через отвори в корпусі. Позитивний ефект: технологію з'єднання можна добре ущільнити на високій бічній стінці. Площу основи можна майже повністю використовувати для друкованої плати.

Система Monitoring Case System як універсальний інструмент

Експертна перевірка порожнього корпусу MCS

Менеджерка продуктів Ліза Піхерер під час експертного обговорення демонструє переваги інноваційного корпусу електронного обладнання серії MCS (Monitoring Case System). Вона пояснює аспекти нового порожнього корпусу, які можуть бути корисними як для виробників пристроїв, так і для фахівців із монтажу.

Електронна брошура
Огляд асортименту корпусів електронного обладнання

Відкрийте для себе корпуси для DIN-рейки та використання просто неба й дізнайтеся про широкі можливості адаптації корпусів електронного обладнання до ваших індивідуальних вимог.

Відкрити електронну брошуру
Корпуси для монтажної рейки і польові корпуси

Запитання й відповіді На деякі запитання можна легко відповісти одразу. Для цього перегляньте наші відповіді на поширені запитання.

Чоловік зі знаком запитання над головою
Чоловік зі знаком запитання над головою
Чоловік зі знаком запитання над головою
Чоловік зі знаком запитання над головою
Чоловік зі знаком запитання над головою
Чоловік зі знаком запитання над головою

Незнімне ущільнення забезпечує правильне закривання. Крім того, ущільнення залишається на корпусі й не втрачається.

Чоловік зі знаком запитання над головою

У корпусах зі ступенем захисту IP67/IP65 компонент для вирівнювання тиску вже попередньо змонтований.

Чоловік зі знаком запитання над головою

Корпус можна встановлювати на стінах, щоглах, алюмінієвих профілях або навіть на DIN-рейках. Це можна зробити за допомогою додаткової адаптерної пластини.

Чоловік зі знаком запитання над головою

Монтаж виконують без використання інструментів. Корпус фіксують на адаптерній пластині. Додатково можна закріпити корпус за допомогою гвинтів (замовляються окремо). Під час демонтажу викрутіть гвинти, якщо це необхідно, і вийміть фіксатори через поглиблення на адаптерній пластині, наприклад, за допомогою викрутки.

Чоловік зі знаком запитання над головою

Модульна система дає можливість створювати власні індивідуальні корпуси. Доступні різні кольори RAL. Крім того, можна в різні способи поєднувати різні варіанти рами та додаткове приладдя. Інші можливості індивідуального конфігурування для конкретного клієнта можливі за запитом.

Докладніше про індивідуальні корпуси електронного обладнання