Перспективна високошвидкісна передача даних за допомогою кабельних коробок серії FDX 20

Кабельні коробки для перспективної передачі даних

Кабельні коробки забезпечують тривале надійне передавання даних у режимі реального часу. Компактна та стандартизована конструкція кабельних коробок для монтажу на DIN-рейку та 19-дюймову стійку забезпечує достатньо простору для надійного підключення оптоволокна.

Переваги

  • Максимальний захист від електромагнітних та електростатичних завад
  • Максимальна гнучкість монтажу завдяки різним можливостям кріплення адаптера для DIN-рейки
  • Надійне використання у суворих умовах навколишнього середовища завдяки випробуваному діапазону температури від -25 до +70 °C
  • Скорочення часу монтажу у полі завдяки готовим варіантам для зрощування
  • Інтуїтивне управління на передній панелі й чітке розташування в шафі керування завдяки уніфікованій конструкції Phoenix Contact

Компактні кабельні коробки для оптоволокна для DIN-рейки

Відео: Компактні кабельні коробки для оптоволокна для DIN-рейки
Компактні кабельні коробки для оптоволокна для DIN-рейки YouTube
Електронна брошура «З’єднувачі для передачі даних»
Огляд усього асортименту

Наш асортимент з’єднувачів для передачі даних для всіх інтерфейсів: від RJ45, USB, HDMI і D-SUB до коаксіальних і оптоволоконних з’єднань, а також для Single Pair Ethernet.

Відкрити електронну брошуру
Вироби для з’єднань мідними та оптоволоконними кабелями