Splice box, design: Rail-mountable module, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, cable outlet: above and below, housing size: 1, color: gray, Ethernet
Кабельні коробки для перспективної передачі даних
Кабельні коробки забезпечують тривале надійне передавання даних у режимі реального часу. Компактна та стандартизована конструкція кабельних коробок для монтажу на DIN-рейку та 19-дюймову стійку забезпечує достатньо простору для надійного підключення оптоволокна.
Splice box, design: Rail-mountable module, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, cable outlet: above and below, housing size: 1, color: gray, Ethernet
Distributor, design: Rail-mountable module, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, cable outlet: above and below, housing size: 1, color: gray
Splice box, design: 1RU, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, housing size: 1, color: gray
Distributor, design: Rail-mountable module, degree of protection: IP20, number of positions: 12, material: Metal, connection method: M17 circular connector, cable outlet: above and below, housing size: 1, color: gray, Ethernet
Splice box, design: Rail-mountable module, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, cable outlet: above and below, housing size: 1, color: gray, Ethernet
Splice box, design: 1RU, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, housing size: 1, color: gray
Splice box, design: Rail-mountable module, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, cable outlet: above and below, housing size: 1, color: gray
Splice box, design: 1RU, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, housing size: 1, color: gray
Splice box, design: 1RU, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, housing size: 1, color: gray
Переваги
- Максимальний захист від електромагнітних та електростатичних завад
- Максимальна гнучкість монтажу завдяки різним можливостям кріплення адаптера для DIN-рейки
- Надійне використання у суворих умовах навколишнього середовища завдяки випробуваному діапазону температури від -25 до +70 °C
- Скорочення часу монтажу у полі завдяки готовим варіантам для зрощування
- Інтуїтивне управління на передній панелі й чітке розташування в шафі керування завдяки уніфікованій конструкції Phoenix Contact