Адаптери та муфти для мідних й оптоволоконних кабельних з’єднань
Адаптери та муфти забезпечують високу гнучкість кабельних з’єднань. Адаптери для DIN-рейки забезпечують безпечне з'єднання кабелів і надійну передачу даних. Використовуйте адаптери M8, M12 та з'єднувачі клапанів у польових умовах. За допомогою термінаторів можна надійно запобігти віддзеркаленню сигналу на кінці лінії шини у системах польової шини.
Adapter, 3-position, Plug straight M8, coding: A, on Socket straight M12, coding: A
FO coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: Plastic, connection method: Coupling, cable outlet: straight, color: turquoise, Ethernet
Plug Guard Security Frame
FOUNDATION Fieldbus™ termination resistor, 4-pos., M12 connector, high-grade steel knurl
Double valve connector adapter, Universal, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug angled M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode and Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, valve connector spacing: 0.15 m
Переваги
- Компактна конструкція для компактного монтажу
- Надійна передача даних за допомогою муфти та модулів для підключення кабелю
- Гнучке застосування завдяки модулям для різних інтерфейсів даних
19-дюймові розподільники та адаптери для DIN-рейки для оптоволоконних і мідних кабелів передачі даних доповнюють наш асортимент адаптерів
19-дюймові розподільники та адаптери для DIN-рейки для оптоволокна і мідних кабелів передачі даних доповнюють наш асортимент адаптерів. Ці вироби сортовано за з’єднувачами для передачі даних.
Настінні розетки
Настінні розетки, які називають гніздовими частинами системи заряджання, призначені для підключення кінцевого пристрою до кабельних з’єднань. Розетки ви також знайдете у списку продукції на цій сторінці.