Поздовжні та поперечні скоби-фіксатори забезпечують можливість щільного розташування, гнучкого монтажу та простої ручної заміни з’єднувачів. Скоби-фіксатори виготовлені з поліаміду, посиленого скловолокном.
Contact insert module, number of positions: 8, power contacts: 8, control contacts: 0, Socket, Push-in connection, 400 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, application: Power