Поздовжні та поперечні скоби-фіксатори забезпечують можливість щільного розташування, гнучкого монтажу та простої ручної заміни з’єднувачів. Скоби-фіксатори виготовлені з поліаміду, посиленого скловолокном.
Contact insert, number of positions: 4+2+PE, size: COM, power contacts: 4, control contacts: 2, number of connections per position: 1, Pin, Crimp connection, 400 V, 40 A, 1.5 mm2 ... 10 mm2, application: Power/signal, Only suitable for plastic housings