Поздовжні та поперечні скоби-фіксатори забезпечують можливість щільного розташування, гнучкого монтажу та простої ручної заміни з’єднувачів. Скоби-фіксатори виготовлені з поліаміду, посиленого скловолокном.
Contact insert, number of positions: 40+PE, size: B16, number of connections per position: 1, Socket, Crimp connection, 250 V, 10 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, application: Signal