Поздовжні та поперечні скоби-фіксатори забезпечують можливість щільного розташування, гнучкого монтажу та простої ручної заміни з’єднувачів. Скоби-фіксатори виготовлені з поліаміду, посиленого скловолокном.
Surface mounting housing B10, with single locking latch, material: PA 6.6-FR, protective cover material: PC, cable outlets: 2, lateral, 2x M20, height: 74 mm, cable gland: none, protective cover: yes, Standard, including 2x reducing adapter