Поздовжні та поперечні скоби-фіксатори забезпечують можливість щільного розташування, гнучкого монтажу та простої ручної заміни з’єднувачів. Скоби-фіксатори виготовлені з поліаміду, посиленого скловолокном.
Contact insert module, number of positions: 2, power contacts: 2, control contacts: 0, Socket, Axial screw connection, 690 V, 40 A, 2.5 mm2 ... 10 mm2, application: Power