Поздовжні та поперечні скоби-фіксатори забезпечують можливість щільного розташування, гнучкого монтажу та простої ручної заміни з’єднувачів. Скоби-фіксатори виготовлені з поліаміду, посиленого скловолокном.
Contact insert, number of positions: 3+PE, size: D7, number of connections per position: 1, Socket, Screw connection, 230 V/400 V, 10 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2