Зарядні розетки CCS з поперечним перерізом провідників постійного струму до 120 мм² забезпечують можливість безпечного заряджання HPC з потужністю 375 кВт (375 A/1000 В) і понад 500 кВт (500 A/1000 В) в режимі Boost Mode. Залежно від зовнішніх факторів, наприклад температури навколишнього середовища, електромобілі можуть заряджатися за кілька хвилин.
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Vehicle charging inlet, up to 500 A in Boost mode, 200 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Single wires, length: 2 m, locking actuator: 12 V, 4-pos., Front and rear mounting, M6, housing: black, for charging with alternating current (AC) and with direct current (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, A protective cap is supplied as standard for the DC and AC contacts.